A csapatmunka elengedhetetlen a folyamatok fejlesztéséhez
Az Endress+Hausernél megértjük, hogy a bizalom, a kommunikáció és az együttműködés létfontosságú a sikeres partneri kapcsolatokhoz és a folyamatos fejlődés biztosításához
Ahogyan a sportolók a csapattársaikra támaszkodnak, úgy nyújt az Endress+Hauser is támogatást parnereinknek a termelékenységük növelésének érdekében. A kövös jövőkép, a hatékony koordináció és az egyedi igények teljes megértése révén tud igazán virágozni egy partneri kapcsolat.
Ügyfeleinkkel és partnereinkkel együttműködve kűzdjük le a kihívásokat és érjük el a közös célokat. Csatlakozzon hozzánk ezen az izgalmas utazáson, és aknázzuk ki együtt a partnerségben rejlő erőt. Fejlődjünk együtt!
A folyamatok fejlesztése olyan, mint a búvárkodás. Megbízható partnerre van szükség hozzá, akire számíthat.
A folyamatok fejlesztése olyan, mint a lengőtrapéz. Megbízható partnerre van hozzá szüksége, aki a megfelelő pillanatban segít.
A folyamatok fejlesztése olyan, mint a hegymászás. Egy erős partnerrel minden akadályt lekűzdhet.
3 millió szenzor leszállítva
Évente több millió egyedi igényekre szabott szenzort szállítunk a feldolgozóipar számára. Innovatív megoldásaink segítenek a folyamatok fejlesztésében és a termékek gyártási hatékonyságában.
>5.3 milliárd ember
A világ lakosságának több mint fele naponta érintkezik mérési technológiánk segítségével gyártott termékekkel.
>100,000 ügyfél bízik bennünk
Ügyfeleink 70 éves tapasztalatunkból profitálnak kihívásaik megoldása során. Számítanak ránk most és a jövőben is.
Folyamatok fejlesztéséhez mi vagyunk a megfelelő partner
Több évtizedes múltunk tesz minket stabil, megbízható partnerré
A stabil pénzügyi helyzet, a megalapozott értékrend és az erős vállalati kultúra stabil keretet teremt a vállalat fejlődéséhez és az üzleti tevékenységhez - így mindig partnereink rendelkezésére tudunk állni.
Széleskörű iparági szakértelmünk és mély alkalmazási ismeretünk lehetővé teszik számunkra, hogy megoldjuk ügyfeleink kihívásait
Iparági szakértelmünk és alkalmazási szaktudásunk értékes partnerré tesz bennünket ügyfeleink számára. A több ezer automatizálási megoldás révén szerzett tapasztalatunkból profitálnak partnereink a saját feladataik megoldása során.
Átfogó portfóliónk és digitális készségeink segítik a döntsek meghozatalát a folyamatok mélyreható betekintésén keresztül
Ügyfeleink az iparág legátfogóbb kínálata, és az üzemeik digitalizálására szolgáló hatékony megoldásaink miatt választanak minket. A folyamatok mélyebb megismerése megalapozottabb, jobb döntéseket tesznek lehetővé.
A működés hatékonysága a folyamatirányítás és az ipari alkalmazások területén kritikus fontosságú. Az üzem személyzetének fel kell fedeznie a biztonság, a minőség, a megbízhatóság és az üzemidő megőrzése mellett az energia- és a költségmegtakarítási módokat.
Tökéletesítse gyártásbeli hatékonyságát és termékminőségét
Optimalizálja gyártási folyamatait valós idejű adatbetekintéssel. Azonosítsa a fejleszthető területeket, csökkentse a hulladékot és növelje a hozamot. Maradjon a verseny élén!
Partnereinknek a feldolgozóipar területén folyamatosan fejleszteniük kell termékeiket és azok előállításának hatékonyságát. Épp ezért segítünk nekik megtalálni erőforrásaik legoptimálisabb felhasználási módját, ezáltal biztonságosan gyártott termékekkel láthatják el a növekvő lakosságot. Törekszünk természeti erőforrásaink fenntartható megóvására.
Folyamatmérési technológiánkkal, automatizálási megoldásainkkal és szolgáltatásainkkal, az iparág legátfogóbb kínálatával és hatékony megoldásokkal támogatjuk ügyfeleinket üzemeik digitalizálásában. A folyamataikba való betekintésnek köszönhetően ügyfeleink megalapozottabb döntéseket hozhatnak.
Több mint hét évtizedes iparági szakértelmet és alkalmazási ismereteket viszünk munkánkba. Ügyfeleink profitálnak ebből a tapasztalatból kihívásaik megoldása során.
Családi vállalkozásként a hosszú élettartam és a stabilitás mellett állunk – biztosítva, hogy mindig ott legyünk ügyfeleink számára, ma is és holnap is.
Ismerjen meg minket és képességeinket
Kapcsolódó témák
Az Endress+Hauserről röviden
Mindenben, amit csinálunk, ügyfeleinkkel közös célunk van: folyamataik fenntartható fejlesztése. Minden nap, mindenhol. Ezek vagyunk mi – People for Process Automation.
A világ nagyvárosai egyre zsúfoltabbá válnak, ami nem csak az élettérre, hanem a mezőgazdaságra is nyomást gyakorol. A vertikális gazdálkodási kultúráknak köszönhetően a világ nagyvárosaiban kis helyeken is lehet friss zöldségeket, például káposztát és salátát termeszteni.
Remat Chemie has specialized on recycling fluids. The complex procedures implemented in their new plant are running smoothly – thanks to Endress+Hauser’s industry competence.
Ne hagyja, hogy ez a kihívásokkal teli időszak megakassza a munkafolyamatokat. Személyes fiókjával elvégezheti munkáját - bárhol is van, amikor csak szüksége van rá.
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .