Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Image of a Raman flow bench for downstream bioprocessing

Raman flow bench

Robust sampling platform to enable laboratory measurements of downstream processes

KRFB
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Mérési feladat/Alkalmazás szűrése
Mérési feladat / Alkalmazás

Konfigurálja a termék CAD-rajzainak letöltéséhez

  • Mérési elv

    Raman Spectroscopy

  • Temperature

    Operating:
    0 to 40 °C / 32 to 104 °F
    Storage:
    -10 to 50 °C / 14 to 122 °F

  • Unit dimensions (width x height x depth)

    254 x 102 x 66 mm
    10.0 x 4.0 x 2.6 inch

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10

  • Sampling optic compatibility

    micro flow cell