Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product photo Raman Calibration Tool front view angled from above

Raman Calibration Tool

Fast, simple, and accurate field tool for intensity calibration of Raman analyzers

KRCT
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Mérési feladat/Alkalmazás szűrése
Mérési feladat / Alkalmazás

Konfigurálja a termék CAD-rajzainak letöltéséhez

  • Mérési elv

    Raman spectroscopy

  • Ambient temperature

    Operating:
    -20 to 50 °C / -4 to 122 °F
    Recommended storage:
    15 to 25 °C / 59 to 77 °F

  • Relative humidity

    Recommended storage: < 10 % humidity, non-condensing

  • Unit dimensions (width x height x depth)

    83 x 66 mm / 3.27 x 2.60 inch

  • Weight

    0.54 kg / 1.20 lb

  • Spectral intensity reference

    NIST SRM glass

  • Spectral intensity output repeatability (at time of certification)

    < ±2 %

  • Long term spectral uncertainty (at any wavelength)

    ±2.85 %

  • Spectral intensity calibration range

    534.5 to 694.0 nm