Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture Raman Rxn-10 probe non-contact optic attached front view aiming toward right corner

Raman non-contact optics

Protect your samples with contact-free measurement

KNCO1
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Mérési feladat/Alkalmazás szűrése
Mérési feladat / Alkalmazás

Konfigurálja a termék CAD-rajzainak letöltéséhez

  • Mérési elv

    Raman spectroscopy

  • Sampling probe compatibility

    Raman Rxn-10 probe

  • Sample interface

    Temperature: ambient

  • Pressure

    Ambient

  • Length

    Varies based on model

  • Diameter

    Varies based on model

  • Working distance

    NCO-0.4-NIR: 10 mm / 0.40 inch
    NCO-0.5-VIS: 12.5 mm / 0.50 inch
    NCO-1.3-VIS: 33 mm / 1.30 inch
    NCO-2.5-VIS: 64 mm / 2.52 inch
    NCO-3.0-NIR: 75 mm / 2.96 inch
    NCO-5.5-VIS/NIR: 140 mm / 5.52 inch