Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
product picture of the process gas analyzer SFDS

SFDS
process gas analyzer

Analyzer system for reliable monitoring of smoldering fires

ISFDS
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Mérési feladat/Alkalmazás szűrése
Mérési feladat / Alkalmazás

Konfigurálja a termék CAD-rajzainak letöltéséhez

  • Mérési elv

    Cold extractive,CO: NDIR spectroscopy, O2: Eletrochemical / paramagnetic

  • Measured variables

    CO, O2

  • Measuring range

    CO: 0 ... - 60 ppm / 0 ... 8,000 ppm
    O2: 0 ... - 25 vol. %

  • Ambient temperature range

    Indoor: +5 °C ... +35 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: +5 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor: –20 °C ... +50 °C
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Degree of protection

    Indoor: IP54
    Can be expanded on the system side if necessary
    Indoor with cooling unit: IP34
    Can be expanded on the system side if necessary
    Outdoor with cooling unit: IP56
    Can be expanded on the system side if necessary

  • Hazardous area approvals

    ATEX:
    Zone 21, IIIC, 120 °C
    Option: Zone 20
    Analyzer cabinet: Non-explosion-proof areas
    Gas sampling unit: Zone 21, IIIC, 100 °C
    Sample gas line: Zone 21, IIIC, 100 °C

  • Product safety

    CE