Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.025% -
Process temperature
-40°C...150°C
(-40°F...302°F) -
Pressure measuring range
100mbar...40bar
(1.5psi...600psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
60bar (900psi)
-
Main wetted parts
Ceraphire ceramic
Alloy C
316L
Monel
PVDF -
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
-
Material process membrane
Ceramic
-
Measuring cell
100 mbar...40 bar
(1.5 psi...600 psi)
relative/ absolute
Alkalmazási terület
The Cerabar PMC71 digital pressure transmitter with capacitive, oil-free ceramic measuring cell is typically used in the process and hygienic applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids and gases. It guarantees high degree of system safety thanks to vacuum-proof ceramic membrane with integrated breakage detection. Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2/3 according to IEC 61508.
Two chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -40 to +150°C (-40 to +302°F)
Measuring ranges: -1/0 up to to +40bar (+1.5 to +600psi)
Accuracy: ±0.05%, "Platinum" ±0.025%
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Előnyök
Best fit for vacuum applications and applications with corrosive and abrasive media
Process safety through membrane breakage detection
Overload-resistant high purity ceramic sensor (99.9% Al2O3)
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
Highest safety due to gastight feedthrough with capabilities up to SIL2/3, certified to IEC 61508
Available with mounted manifolds: always fit, always tested for leaks
Videók
Extended választék
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
Előd
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Angol változat - 04/2017
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitter
EN HU 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Nyelv:
Angol
Változat:
03/04/2017
Fájlméret:
6.3 MB
Fájlnév:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Angol változat - 04/2024
Process pressure measurement 1-5 V DC, HART, PA, FF
EN HU 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2024
Fájlméret:
3.5 MB
Fájlnév:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Nyelv:
Angol
Változat:
25/03/2024
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75
Process pressure measurement
1-5 V DC, HART, PA, FFEN HU 01/04/202413/01/202229/09/202001/04/202016/04/2019Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2024
Fájlméret:
3.5 MB
Fájlnév:
TI00383PEN_3624-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN HU 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Nyelv:
Angol
Változat:
03/04/2017
Fájlméret:
4.8 MB
Fájlnév:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
EN HU 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Nyelv:
Magyar
Változat:
01/03/2018
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA00271PHU_1916.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
PROFIBUSPAEN HU 03/04/201710/12/201407/05/201407/08/201303/02/2012Nyelv:
Angol
Változat:
03/04/2017
Fájlméret:
3.3 MB
Fájlnév:
BA00295PEN_1816.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN HU 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Nyelv:
Angol
Változat:
03/04/2017
Fájlméret:
6.3 MB
Fájlnév:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S Operating Instructions HART, Software version 7.1
Cerabar S PMC631, PMC731, PMP635, PMP731, Pressure transmitter
EN HU 01/01/200401/03/200301/04/1999Nyelv:
Angol
Változat:
01/01/2004
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
BA187PEN.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Pressure transmitter with ceramic and metal sensors
Overload-resistant and function-monitored;
Communication via
FOUNDATION FieldbusEN HU 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201303/02/2012Nyelv:
Angol
Változat:
03/04/2017
Fájlméret:
4.3 MB
Fájlnév:
BA00302PEN_1816.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN HU 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Nyelv:
Angol
Változat:
01/03/2018
Fájlméret:
4.8 MB
Fájlnév:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Cerabar S, Deltabar S, Deltapilot S
Process pressure measurement/differntial pressure
measurement/hydrostatic level measurement
V 04.00.zzEN HU 10/12/201430/04/201301/10/201122/09/200815/05/2008Nyelv:
Angol
Változat:
10/12/2014
Fájlméret:
579.8 KB
Fájlnév:
KA00252PA2_1514.pdf
-