Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
0.3 %
-
Process temperature
-25 °C…+100 °C
(-13 °F....+185 °F) -
Pressure measuring range
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+100 mbar…+40 bar
(+1.5 psi...+600 psi)
Alkalmazási terület
The Cerabar PMC21 is a very compact pressure transmitter. It features a capacitive, oil-free ceramic sensor and is able to measure absolute or gauge pressure from 100mbar up to 40bar. It is designed to withstand the harsh conditions in the process industry with ingress protection grades up to IP68 and highly abrasion resistant Ceraphire membrane as well as high quality 316L housing. It can be used in most areas as it offers various certifications like hazardous area or marine certificates.
Pressure transducer with capacitive, oil-free ceramic sensor to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +100°C (-13 to +212°F)
Process pressure: 100mbar to +40bar (1,5 to +600psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, marine approvals, cleaning for oxygen applications
Előnyök
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
High reference accuracy of 0.3% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring. High quality guaranteed by 100% test coverage during production
The high process availability even in difficult process environment is guaranteed due to various cleaning options and connection options. Furthermore IP68 version are available
The need for documentation and traceability as well as safety in the plant can be supported by PMC21 as it ensures the compliance to various hazardous area and marine certifications and features optional EN10204 3.1 material certificates
Videók
Fundamental választék
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
Előd
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN HU 31/07/2023Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2023
Fájlméret:
801.4 KB
Fájlnév:
TI01724PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Műszaki információk
Nyomástávadó kerámia és fém érzékelőkkel
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
18/05/2018
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
TI01133PHU_0618.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Cerabar PMC21 IO-Link
Process pressure measurement
EN HU 31/07/2023Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2023
Fájlméret:
963.3 KB
Fájlnév:
BA02299PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2021
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Cerabar PMC21 IO-Link
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/05/2023Nyelv:
Magyar
Változat:
01/05/2023
Fájlméret:
325.1 KB
Fájlnév:
KA01646PHU_0123-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
31/03/2021
Fájlméret:
775.2 KB
Fájlnév:
KA01164PHU_0721.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Cerabar PMC21
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/05/202311/04/2023Nyelv:
Magyar
Változat:
01/05/2023
Fájlméret:
331.3 KB
Fájlnév:
KA01602PHU_0223-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN HU 04/03/2024Nyelv:
Angol
Változat:
04/03/2024
Fájlméret:
388 KB
Fájlnév:
XA03227PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN HU 23/11/202028/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
23/11/2020
Fájlméret:
408.2 KB
Fájlnév:
XA01363PEN_0220.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Cerabar PMC21, PMP21
II 3 G Ex ec IIC T4 Gc
EN HU 28/09/202308/08/201628/06/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
28/09/2023
Fájlméret:
384.8 KB
Fájlnév:
XA01533PHU_0323-00.pdf
-