Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-10…+100°C
(+14…+212°F)
135°C for 1h
(275°F for 1h) -
Pressure measuring range
400 mbar…+40 bar
(6...+600psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Alkalmazási terület
The Cerabar PMP23 is a price-attractive and compact absolute or gauge pressure transmitter. The piezo-resistive measuring cell with flush-mounted 316L diaphragm was designed for applications in the hygienic industry. PMP23 offers various EHEDG and 3-A certified hygienic process connections, materials with FDA conformity, EG1935/2004 conformity, IP69 protection, optional IO-Link and hazardous area certificates. The device can be delivered with customized measuring ranges up to 40bar.
Pressure transducer to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Flush-mounted hygienic connections, flush mounted thread connections
Process temperature: -10°C to +100°C (-40°F to +212°F) and +135°C (+275°F) for max. 1h
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, hygienic certificates
Előnyök
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
IO-Link reduces costs and complexity due to easy configuration via simple configuration tools or through the engineering system
Fully welded process connections maximize process safety by minimizing the use of gaskets
Enhanced process availability is ensured by the stringent use of 316L material and the possibility of IP 69 ingress protection for washdown conditions, as well as the high reproducibility and long-term stability of the product
A high flexibility of use and therefore lower storage costs are guaranteed as the PMP23 is suitable for CIP / SIP cleaning
The PMP23 can support the need for hygienic documentation and traceability in the plant as certification such as EHEDG, 3-A or (EC)1935/2004 are available among other relevant certificates and manufacturing declarations
Videók
Fundamental választék
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
Előd
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Angol változat - 04/2021
Process pressure measurement
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2021
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Cerabar PMP23
Angol változat - 07/2023
Process pressure measurement
EN HU 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2023
Fájlméret:
890.4 KB
Fájlnév:
TI01203PEN_1023-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 25/03/202415/09/202328/10/202130/07/202119/06/2020Nyelv:
Angol
Változat:
25/03/2024
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2524.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Cerabar PMP23
Process pressure measurement
EN HU 31/07/202314/09/202128/05/201918/05/201831/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2023
Fájlméret:
890.4 KB
Fájlnév:
TI01203PEN_1023-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Műszaki információk
Nyomástávadó kerámia és fém érzékelőkkel
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
18/05/2018
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
TI01133PHU_0618.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2021
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Cerabar PMP23 IO-Link
Process pressure measurement
EN HU 31/07/202328/05/201931/10/2017Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2023
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
BA01784PEN_0323-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Cerabar PMP23 IO-Link
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/05/202311/04/2023Nyelv:
Magyar
Változat:
01/05/2023
Fájlméret:
326.1 KB
Fájlnév:
KA01601PHU_0223-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Cerabar PMP23
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/05/202311/04/2023Nyelv:
Magyar
Változat:
01/05/2023
Fájlméret:
332.4 KB
Fájlnév:
KA01600PHU_0223-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
31/03/2021
Fájlméret:
775.2 KB
Fájlnév:
KA01164PHU_0721.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Cerabar PMP23 IO-Link Rövid kezelési útmutató
Nyomástávadó az abszolút és túlnyomás biztonságos méréséhez és
ellenőrzéséhezEN HU 28/05/201919/11/2018Nyelv:
Magyar
Változat:
28/05/2019
Fájlméret:
369.2 KB
Fájlnév:
KA01402PHU_0219.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Installation Instructions
Gasket with metal ring for universal process adapter
Deltapilot M FMB50, Deltalpilot S FMB70, Deltabar FMD71, Deltabar S
FMD78, Cerabar M PMC51, Cerabar PMP23EN HU 31/03/2019Nyelv:
Angol
Változat:
31/03/2019
Fájlméret:
183.7 KB
Fájlnév:
EA01253PA2_0119.pdf
-