The protection tube is used to match RTD thermometers, such as TST414 from Endress+Hauser, to protect the insert from chemical corrosion. It has a locking screw to fasten the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer. Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use it in processes with slow or medium process flow velocity.
TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion. The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer.
Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present.
Előnyök
TA414 is used to match RTD thermometers, as TST414, to protect the probe from chemical corrosion
The locking screw fastens the thermometer in place and allows an easy replacement of the thermometer
Due to the reduced wall thickness, it is suggested to use TA414 in processes where no strong flow is present
Folytassa a kiválasztást az elérhető lehetőségek közül
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .