Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Áramlásmérők akkreditált kalibrálása és hitelesítése

Akkreditált kalibrálás és hitelesítés

ÁRAMLÁSMÉRŐK

A kalibrálás biztosítja, hogy az adott műszer mérése pontos és a jó minőségű termék előállításához szükséges határokon belüli legyen. A jól kalibrált műszer hozzájárul az általános üzleti költségek csökkentéséhez a minőségingadozás és a kapcsolódó költségek minimalizálásával. Szolgáltatásainkat laboratóriumunkban és terepen egyaránt igénybe vehetik megrendelőink.
Segítünk Önnek, hogy csökkentse költségeit és növelje műszere élettartamát, miközben megfelel az előírt szabályoknak is.

Előnyök

  • Bármilyen gyártmányú és működési elvű folyadékáramlás-mérő akkreditált kalibrálása ISO/IEC 17025 szerint.

  • Bármely gyártmányú hidegvíz-mérő készülék hitelesítése OIML R49 előírás szerint, együttműködve a Budapest Főváros Kormányhivatalával (BFKH).

  • Bármely, víztől eltérő folyadék mérését végző áramlásmérő hitelesítése (pontossági osztály > 0,3) OIML R117-1 előírás szerint, együttműködve a BFKH-val.

  • Mérési eredményeinket NAH ILAC tagságnak köszönhetően nemzetközileg is elfogadják!

Kalibrálás és hitelesítés teljeskörű ügyintézéssel

Kalibráló laboratóriumunkat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) NAH-2-0327/2021 számon akkreditálta.

Hitelesítő laboratóriumunk a Budapest Főváros Kormányhivatalával (BFKH) kötött BP/0103/2476-3/2024 számú együttműködési megállapodásnak megfelelően működik.

Etalon berendezéseink legjelentősebb tulajdonságai

  • Áramlásmérő etalonok: ±0,05% mérési bizonytalanságú Endress+Hauser Promass Q és Promass 83F Coriolis áramlásmérők

  • E berendezés méréstartománya: 0,1 – 200 m3/h (0,1 – 200 t/h)

  • Csőátmérő: DN08 – DN200 tetszőleges folyamatcsatlakozással

  • Jelbemenetek: 4-20 mA, kontaktus, impulzus, PROFIBUS PA és DP, PROFINET, Modbus

  • Alkalmasak laboratóriumi és helyszíni mérések elvégzésére is

  • Zárt rendszer – minimális vízfelhasználás

  • Automatikus, zárt rendszerű mérési eredmény kiértékelés és bizonyítvány nyomtatás

NYOMÁSMÉRŐK, NYOMÁSTÁVADÓK

Laboratóriumunkban és megrendelőink telephelyein is elvégezzük mechanikus nyomásmérők (manométer), nyomástávadók (abszolut- és túlnyomás) és nyomáskülönbség távadók akkreditált kalibrálását.

Etalon berendezéseink legjelentősebb tulajdonságai

  • Automata nyomásgenerálás a teljes méréstartományban

  • Automatikus mérési programok és feladatok futtatása

  • 7 db cserélhető nyomásmodul

  • -25 … +25 mbar esetén 0,05%FS - akkreditált kalibrálás

  • -0,95 … 140 bar esetén pedig 0,02%FS - akkreditálva 20 barig, bővítése folyamatban

Kalibráló laboratóriumunk szolgáltatásainak összefoglalása

Kalibrálási tevékenységeinket laboratóriumunkban, illetve partnereink telephelyén is el tudjuk végezni.

Akkreditált kalibrálás:

Áramlásmérők:

  • 0,1 … 60 m3/h

  • 6 … 200 m3/h

Abszolút-, nyomás- és nyomáskülönbség mérők kalibrálása:

  • 25 mbar … 140 bar

Egyéb kalibrálási területek:

Hőmérséklet

  • - 25 … 150 ºC

Nyomás

  • -0,95 … 140 bar

Folyadék analitika

  • pH-, redox potenciál-, vezetőképesség-, oldott oxigén-, zavarosság-, klór mérők

Áramlásmérők helyszíni ellenőrzése:

  • Hordozható ultrahangos mérővel (DN15 – DN4000)

  • Heartbeat

  • FieldCheck

Hogyan léphet velünk kapcsolatba?

  1. E-mail küldése az Endress+Hauser szerviz részére: helpdesk.hu@endress.com

  2. Telefonon a központi számunkon: +36 1 412 0421

  3. A lap alján található forma kitöltésével

Akkreditált kalibrálás és hitelesítés ©Endress+Hauser
Akkreditált kalibrálás és hitelesítés ©Endress+Hauser
Áramlásmérők mobil kalibrálása ©Endress+Hauser
Áramlásmérők mobil kalibrálása ©Endress+Hauser

Kérdése van szervizünk szolgáltatásaival kapcsolatban?

Ha kérdése, kérése van hozzánk, lépjen velünk kapcsolatba! Ennek egyik módja, ha az alábbi űrlapot kitölti, és az itt megadott adatok alapján kollégáink megkeresik Önt. Minél több és pontosabb információt oszt meg velünk, annál könnyebben és gyorsabban lehetünk segítségére.

A hitelesítendő vagy kalibrálandó mérőműszer típusa (válasszon a felsoroltak közül)

Kapcsolat