Szerviz
Szerviz
Forgách u. 9/b
1139 Budapest, Magyarország
A kalibrálás biztosítja, hogy az adott műszer mérése pontos és a jó minőségű termék előállításához szükséges határokon belüli legyen. A jól kalibrált műszer hozzájárul az általános üzleti költségek csökkentéséhez a minőségingadozás és a kapcsolódó költségek minimalizálásával. Szolgáltatásainkat laboratóriumunkban és terepen egyaránt igénybe vehetik megrendelőink.
Segítünk Önnek, hogy csökkentse költségeit és növelje műszere élettartamát, miközben megfelel az előírt szabályoknak is.
Bármilyen gyártmányú és működési elvű folyadékáramlás-mérő akkreditált kalibrálása ISO/IEC 17025 szerint.
Bármely gyártmányú hidegvíz-mérő készülék hitelesítése OIML R49 előírás szerint, együttműködve a Budapest Főváros Kormányhivatalával (BFKH).
Bármely, víztől eltérő folyadék mérését végző áramlásmérő hitelesítése (pontossági osztály > 0,3) OIML R117-1 előírás szerint, együttműködve a BFKH-val.
Mérési eredményeinket NAH ILAC tagságnak köszönhetően nemzetközileg is elfogadják!
Kalibráló laboratóriumunkat a Nemzeti Akkreditáló Hatóság (NAH) NAH-2-0327/2021 számon akkreditálta.
Hitelesítő laboratóriumunk a Budapest Főváros Kormányhivatalával (BFKH) kötött BP/0103/2476-3/2024 számú együttműködési megállapodásnak megfelelően működik.
Áramlásmérő etalonok: ±0,05% mérési bizonytalanságú Endress+Hauser Promass Q és Promass 83F Coriolis áramlásmérők
E berendezés méréstartománya: 0,1 – 200 m3/h (0,1 – 200 t/h)
Csőátmérő: DN08 – DN200 tetszőleges folyamatcsatlakozással
Jelbemenetek: 4-20 mA, kontaktus, impulzus, PROFIBUS PA és DP, PROFINET, Modbus
Alkalmasak laboratóriumi és helyszíni mérések elvégzésére is
Zárt rendszer – minimális vízfelhasználás
Automatikus, zárt rendszerű mérési eredmény kiértékelés és bizonyítvány nyomtatás
Laboratóriumunkban és megrendelőink telephelyein is elvégezzük mechanikus nyomásmérők (manométer), nyomástávadók (abszolut- és túlnyomás) és nyomáskülönbség távadók akkreditált kalibrálását.
Automata nyomásgenerálás a teljes méréstartományban
Automatikus mérési programok és feladatok futtatása
7 db cserélhető nyomásmodul
-25 … +25 mbar esetén 0,05%FS - akkreditált kalibrálás
-0,95 … 140 bar esetén pedig 0,02%FS - akkreditálva 20 barig, bővítése folyamatban
Kalibrálási tevékenységeinket laboratóriumunkban, illetve partnereink telephelyén is el tudjuk végezni.
Akkreditált kalibrálás:
Áramlásmérők:
0,1 … 60 m3/h
6 … 200 m3/h
Abszolút-, nyomás- és nyomáskülönbség mérők kalibrálása:
25 mbar … 140 bar
Egyéb kalibrálási területek:
Hőmérséklet
- 25 … 150 ºC
Nyomás
-0,95 … 140 bar
Folyadék analitika
pH-, redox potenciál-, vezetőképesség-, oldott oxigén-, zavarosság-, klór mérők
Áramlásmérők helyszíni ellenőrzése:
Hordozható ultrahangos mérővel (DN15 – DN4000)
Heartbeat
FieldCheck
E-mail küldése az Endress+Hauser szerviz részére: helpdesk.hu@endress.com
Telefonon a központi számunkon: +36 1 412 0421
A lap alján található forma kitöltésével
Szerviz
Szerviz
Forgách u. 9/b
1139 Budapest, Magyarország