Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product photo Raman electro-optical (EO) fiber cable with EO connector and Rxn-10 probe

Raman electro-optical (EO) fiber optic cables

Innovative Raman fiber optics designed for maximum laser safety and easy installation

KFOC1
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Mérési feladat/Alkalmazás szűrése
Mérési feladat / Alkalmazás

Konfigurálja a termék CAD-rajzainak letöltéséhez

  • Mérési elv

    Raman spectroscopy

  • Ambient temperature

    Range:
    -40 to 70 °C / -40 to 158 °F

  • Fiber optic cable

    Length: 5000 mm / 196.86 inch (custom lengths available)
    Bend radius: 152.4 mm / 6 inch