Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture dtemperature transmitter

iTEMP TMT128 temperature transmitter

4-20 mA temperature transmitter as DIN rail device with one TC sensor input suitable for use in hazardous areas

TMT128
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Mérési feladat/Alkalmazás szűrése
Mérési feladat / Alkalmazás

Konfigurálja a termék CAD-rajzainak letöltéséhez

  • Mérési elv

    Rail transmitter

  • Input

    1 x TC

  • Output

    1 x analog 4...20 mA

  • Auxiliary power supply

    12...35 V DC (standard-version)
    12...30 V DC (Ex-version)

  • Installation

    DIN-rail

  • Accuracy

    (Type K) <= 0,5 K
    (Type K) <=0,9 °F

  • Galvanic isolation

    yes

  • Certification

    UL rec. Comp
    marine approval
    GOST Metrology
    FM IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    ATEX II2(1)G Ex ia[ia Ga] IIC T6 Gb
    ATEX II3G Ex nA IIC Gc
    FM+CSA IS,NI,Class I,Div.1+2,Group ABCD
    CSA General Purpose