Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Paddle switch level measurement

Point level detection in bulk solids

Paddle switch level
3 Termékek
Szűrő X icon

Kivezetési irányelv

Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.

Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).

Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.

Termékstátusz:

Terméktípus: FTE30
Név: Point level switch Soliswitch FTE30 rotary paddle switch
Termékstátusz: In phase out
Kivezetés dátuma: 2/2024
Rendelhető: 9/2025
Tartalék érzékelő: not applicable
Kalibrálható: not applicable
Pótalkatrészek: 3/2031
Javítás: not applicable
Új alternatíva: FTE20
Karbantartási tanácsok:

Kivezetési irányelv

Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.

Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).

Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.

Termékstátusz:

Terméktípus: FTE31
Név: Point level switch Soliswitch FTE31 Rotary paddle switch
Termékstátusz: In phase out
Kivezetés dátuma: 2/2024
Rendelhető: 9/2025
Tartalék érzékelő: not applicable
Kalibrálható: not applicable
Pótalkatrészek: 3/2031
Javítás: not applicable
Új alternatíva: FTE20
Karbantartási tanácsok:

Paddle switch level measurement

Our product finder helps you to search for suitable measuring devices, software or system components via product characteristics. Applicator leads you through an individual product selection via application parameters.

About paddle switch level measurement

The universally usable paddle point level switch Soliswitch is deployed as a full, empty and requirement alarm in silos with bulk solids. Check out the range of Soliswitch devices for bulk solid applications and click on the button below.

Different variants of paddle switches for point level detection in bulk materials are available. The robust polymer housing and compact design makes it an ideal sensor for full, empty and demand alarm in applications with bulk solids. The optimized materials make the unit outstandingly robust and therefore suitable for use in dust explosive areas. It is ideal for flowing bulk solids up to a grain size of 50mm (2”).

Paddle switch measurement: Measuring Principle

The rotation of the paddle is stopped as it is covered by solids. This actuates a relay.

Benefits

  • Measuring principle for simple applications
  • No calibration required