Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Level measurement with pressure

Continuous level measurement with differential pressure transmitter

Level measurement with pressure
8 Termékek
Szűrő X icon

A termék kivonása folyamatban van

Új alternatívák elérhetők

Kivezetési irányelv

Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.

Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).

Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.

Termékstátusz:

Terméktípus: PMD55
Név: Differential pressure Deltabar PMD55
Termékstátusz: In phase out
Kivezetés dátuma: 12/2024
Rendelhető: 6/2027
Tartalék érzékelő: not applicable
Kalibrálható: not applicable
Pótalkatrészek: 7/2030
Javítás: 7/2030
Új alternatíva: PMD55B
Karbantartási tanácsok:

A termék kivonása folyamatban van

Új alternatívák elérhetők

Kivezetési irányelv

Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.

Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).

Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.

Termékstátusz:

Terméktípus: PMD75
Név: Differential pressure Deltabar PMD75
Termékstátusz: In phase out
Kivezetés dátuma: 12/2024
Rendelhető: 6/2027
Tartalék érzékelő: not applicable
Kalibrálható: not applicable
Pótalkatrészek: 7/2030
Javítás: 7/2030
Új alternatíva: PMD75B
Karbantartási tanácsok:

Application-specific product selection

Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator tool helps you to make an individual product selection according to your application.

About level measurement with pressure

Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters offer the possibility of continuous level measurement as well as volume and mass measurements in liquids. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.

Measuring principle

For differential pressure measurement in fill level applications, a sensor module measures the hydrostatic pressure, which increases or decreases depending on the fill level due to gravity. A second sensor module measures the head pressure. The level is calculated in the transmitter from these digital values.

Benefits

  • Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications
  • Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals
  • Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system