Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
Standard: 0.05%
Platinum: up to 0.035% -
Process temperature
-40 °C...85 °C
(-40 °F...185 °F) -
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi) -
Main wetted parts
Alloy C276
316L
Monel
Tantalum -
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal,
Gold-Rhodium -
Measuring cell
10 mbar...250 bar
(0.15 psi...3750 psi)
Alkalmazási terület
The Deltabar PMD75 differential pressure transmitter with piezoresistive sensor and welded metallic membrane is used in all industries for continuous measurement in liquids, vapors and gases. The 3-key operation enables simple and reliable commissioning and operation. The integrated HistoROM data module allows easy management of process and device parameters. Designed according to IEC 61508 for use in SIL2/3 safety applications.
For level, volume or mass measurement in liquids, differential pressure monitoring as well as flow measurement (volume or mass flow) in conjunction with primary elements in gases, vapors and liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +85°C (-40 to +185°F)
Measuring ranges: 0.25mbar to 40bar (0.0036 to 600psi)
Accuracy: ±0.05%, "Platinum" ±0.035% (optional)
International explosion protection certificates, overfill prevention WHG, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Előnyök
Best accuracy, reproducibility and long-term stability
Highest safety due to gas tight feedthrough with capabilities up to SIL2/3, certified to IEC 61508
Easy menu-guided commissioning via local display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
HistoROM data management concept for fast and easy commissioning, maintenance and diagnostics
Cost savings with modular concept for easy replacement of sensor, display or electronics
Overload-resistant up to 420bar / 42MPa / 6300psi, function-monitored
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
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
Előd
-
-
Használati útmutató (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Angol változat - 07/2024
Differential pressure transmitter with metal sensors
EN HU Bővebben 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Nyelv:
Angol
Változat:
11/07/2024
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
BA00270PEN_2122.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with Pitot tubes and Deltabar
differential pressure transmitterEN HU Válasszon másik nyelvet 20/03/2007Nyelv:
Angol
Változat:
20/03/2007
Fájlméret:
3.8 MB
Fájlnév:
TI425PEN_1007.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Deltabar S PMD75, FMD77, FMD78
Differential pressure measurement and pressure measurement
HART, PA, FFEN HU Válasszon másik nyelvet 01/04/202404/01/202203/12/202023/11/202001/04/2020Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2024
Fájlméret:
3.7 MB
Fájlnév:
TI00382PEN_3524-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Deltatop
Differential pressure flow measurement with orifices and Deltabar
differential pressure transmitterEN HU Válasszon másik nyelvet 12/10/2007Nyelv:
Angol
Változat:
12/10/2007
Fájlméret:
3.9 MB
Fájlnév:
TI422PEN_1007.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S /Deltabar S /Deltapilot S Description of device functions PROFIBUS PA V04.01.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN HU Válasszon másik nyelvet 03/04/201710/12/201407/08/201301/10/201101/05/2010Nyelv:
Angol
Változat:
03/04/2017
Fájlméret:
4.8 MB
Fájlnév:
BA00296PEN_1616.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 PROFIBUS PA (V 04.01.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communication
via
PROFIBUS PAEN HU Válasszon másik nyelvet 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Nyelv:
Angol
Változat:
01/08/2024
Fájlméret:
1.6 MB
Fájlnév:
BA00294PEN_2022.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S, Description of device functions FOUNDATION Fieldbus V 04.00.zz
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure
transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN HU Válasszon másik nyelvet 03/04/201710/12/201407/05/201430/04/201301/10/2011Nyelv:
Angol
Változat:
03/04/2017
Fájlméret:
6.3 MB
Fájlnév:
BA00303PEN_1716.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 HART V02.30.zz Operating Instructions
Differential pressure transmitter with metal sensors
EN HU Válasszon másik nyelvet 11/07/202401/03/201815/04/201510/12/201401/11/2014Nyelv:
Angol
Változat:
11/07/2024
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
BA00270PEN_2122.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Deltabar S FMD77/78; PMD75 FOUNDATION Fieldbus (V 04.00.zz) Operating Instructions
Differential pressure transmitter with ceramic and silicon sensors
Overload-resistant and function-monitored
Communicationv
ia
FOUNDATION FieldbusEN HU Válasszon másik nyelvet 01/08/202403/04/201715/04/201510/12/201407/05/2014Nyelv:
Angol
Változat:
01/08/2024
Fájlméret:
2.5 MB
Fájlnév:
BA00301PEN_2022-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar S / Deltabar S / Deltapilot S HART V02.30.zz Description of Instrument Functions
Cerabar S PMC71, PMP71, PMP75 Pressure transmitter
Deltabar S FMD77, FMD78, PMD75 Differential pressure transmitter
Deltapilot S FMB70 Hydrostatic pressure transmitterEN HU Válasszon másik nyelvet 01/03/201810/12/201401/11/201407/05/201417/01/2013Nyelv:
Angol
Változat:
01/03/2018
Fájlméret:
4.8 MB
Fájlnév:
BA00274PEN_1816.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Deltabar S PMD75-- Druckmittleranbau> Kurzanleitung
Druckmittleranbau am Deltabar S PMD75
EN HU Válasszon másik nyelvet 12/05/2011Nyelv:
Angol
Változat:
12/05/2011
Fájlméret:
417.2 KB
Fájlnév:
KA00641P-A2_13.11.pdf
-