Specifikációk áttekintése
Material process membrane
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Alkalmazási terület
The Deltabar PMD50 is a differential pressure transmitter with metal membrane for measurement of liquids and gases. It is optimized for standard applications and offers intuitive operating functions.
Pressure measuring range: up to 40 bar (600 psi)
Process temperatures up to 400°C (752°F) with diaphragm seal
Accuracy: up to +/-0.055%
Előnyök
Software wizard enables fast and easy commissioning
Devices developed in accordance with IEC 61508
Flexible write protection via hardware and/or software wizard
Pre-assembled manifolds (pressure and leakage-tested) for faster installation
Lean választék
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
©Endress+Hauser
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Fundamental választék
Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Lean választék
Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Extended választék
Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Xpert választék
Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Loading alternative products
Characteristic
Transmitter with metal membrane for differential pressure monitoring in liquids or gases. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Ambient temperature
-40°C...+85°C (-40°F...+185°F)
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Smallest calibratable span
Material process membrane
Certificates / Approvals
ATEX, FM, IECEx, JPN Ex, INMETRO, NEPSI
Design approvals
EN10204-3.1, NACE MR0103, NACE MR0175
Specialities
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Legtöbbször letöltött
TI Deltabar PMD50
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases
HART
EN
HU
DE ES FR IT JA PL PT RU ZH
29/03/2024
Nyelv:
Angol
Változat:
29/03/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI01774PEN_0324-00.pdf
64 dokumentumok
Differential pressure, level and flow measurement in liquids or gases HART
EN
HU
Német Spanyol French Olasz Japán Lengyel Portugál Orosz Kínai
29/03/2024
Nyelv:
Angol
Változat:
29/03/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI01774PEN_0324-00.pdf
Differential pressure measurement HART
EN
HU
Német Spanyol French Olasz Japán Lengyel Portugál Orosz Kínai
29/03/2024
Nyelv:
Angol
Változat:
29/03/2024
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
BA02333PEN_0324-00.pdf
Differential pressure measurement HART
Nyelv:
Angol
Változat:
29/03/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
GP01223PEN_0124-00.pdf
Nyomáskülönbség-mérés HART
EN
HU
Bolgár Cseh Dán Német Görög Spanyol Észt Finn French Horvát Indonéz Olasz Japán Koreai Lithuanian Latvian Holland Norvég Lengyel Portugál Román Orosz Szlovák Szlovén Svéd Thai Török Kínai
29/03/2024
Nyelv:
Magyar
Változat:
29/03/2024
Fájlméret:
622.8 KB
Fájlnév:
KA01680PHU_0123-00.pdf
EA Fő elektronika
Digitális kommunikáció
Cerabar, Deltabar
EN
HU
Bolgár Cseh Dán Német Görög Spanyol Észt Finn French Horvát Indonéz Olasz Japán Koreai Lithuanian Latvian Holland Norvég Lengyel Portugál Román Orosz Szlovák Szlovén Svéd Thai Török Kínai
06/06/2024
Nyelv:
Magyar
Változat:
06/06/2024
Fájlméret:
586.2 KB
Fájlnév:
EA01497FHU_0124-00.pdf
Nyelv:
Angol
Változat:
06/06/2024
Fájlméret:
467 KB
Fájlnév:
EA01495FEN_0124-00.pdf
Gammapilot, Micropilot, Liquiphant Cerabar, Deltabar, Prowirl L
EN
HU
Német
28/03/2025
20/02/2023
25/05/2020
Nyelv:
Angol
Változat:
28/03/2025
Fájlméret:
465.5 KB
Fájlnév:
EA01306FEN_0325-00.pdf
EA Flanges, seals, mounting kit
Deltabar
EN
HU
Német
06/06/2024
11/03/2022
31/07/2020
Nyelv:
Angol
Változat:
06/06/2024
Fájlméret:
650.8 KB
Fájlnév:
EA01315PEN_0324-00.pdf
EN
HU
Bolgár Cseh Dán Német Görög Spanyol Észt Finn French Horvát Indonéz Olasz Japán Koreai Lithuanian Latvian Holland Norvég Lengyel Portugál Román Orosz Szlovák Szlovén Svéd Thai Török Kínai
06/06/2024
Nyelv:
Magyar
Változat:
06/06/2024
Fájlméret:
669.6 KB
Fájlnév:
EA01496FHU_0124-00.pdf
Locking screw NPT¼
316L, alloy
Deltabar PMD55B, PMD75B Deltabar M PMD55, Deltabar S PMD75
Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2020
Fájlméret:
153.4 KB
Fájlnév:
EA01318PEN_0120.pdf
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Blind plug, M20, 316L, o-ring EPDM
Rajzszám
Rendelési kód
14
71487198
Blind plug M20, Alu, Ex d
Rajzszám
Rendelési kód
14
71679714
Blind plug, M20, Alu, o-ring EPDM
Rajzszám
Rendelési kód
14
71487199
Blind plug M20, 316L, Ex d
Rajzszám
Rendelési kód
14
71679712
Rajzszám
Rendelési kód
14
71487201
Blind plug NPT1/2, Alu, Ex d
Rajzszám
Rendelési kód
14
71679718
Rajzszám
Rendelési kód
14
71487203
Blind plug NPT1/2, 316L, Ex d
Rajzszám
Rendelési kód
14
71679715
Rajzszám
Rendelési kód
15
71435135
Cable gland M20, brass nickel plated
Rajzszám
Rendelési kód
15
71435136
Rajzszám
Rendelési kód
15
71435137
Ground terminal Housing L+P
Rajzszám
Rendelési kód
18
71474251
Rajzszám
Rendelési kód
20
71652584
Rajzszám
Rendelési kód
20
71652585
Rajzszám
Rendelési kód
20
71652587
Cover Alu, sight glass, Ex d
Rajzszám
Rendelési kód
20
71652606
Cover red Alu, sight glass, Ex d
Rajzszám
Rendelési kód
20
71652609
Cover 316L, sight glass, Ex d
Rajzszám
Rendelési kód
20
71652610
Rajzszám
Rendelési kód
20
71652611
Cover red Alu, closed, Ex d
Rajzszám
Rendelési kód
20
71652607
Cover sealing HNBR, 5 pieces
Rajzszám
Rendelési kód
21
71652612
Rajzszám
Rendelési kód
30
71652583
Terminal unit TU300A, 4-20mA
Rajzszám
Rendelési kód
35
71652576
Terminal unit TU301A, 4-20mA, OVP
Rajzszám
Rendelési kód
35
71652580
O-ring 44.0x3.0 FKM 70, 4 pieces
Rajzszám
Rendelési kód
57
52020733
O-ring 44.0x3.0 EPDM 70, 4 pieces
Rajzszám
Rendelési kód
57
71343401
O-Ring , 44.2 x 3.0 FFKM 75, 2 pcs.
Rajzszám
Rendelési kód
57
71498076
Locking screw (2x), NPT1/4, 316L
Rajzszám
Rendelési kód
63
71485122
Valve block, 3x EN61518_milled/cp1.4404
Valve block, 5x EN61518_milled/cp1.4404
Mount.bracket 3/5 valve, stainless steel
Mounting bracket standard, 7/16-20 UNF
Valve block, 3x EN61518 _cpl 1.4404_Gr.
Valve block, 5x EN61518 _cpl 1.4404_Gr.
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása