Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények

Tube skin temperature measurement

in a steam-cracking furnace for ethylene production

One of the main processes in the petrochemical industry is the steam cracking. The heart of the process is the cracking furnace, where high amounts of energy are given to tube coils by the burners. Accurate temperature measurements at multiple points in the furnace sections allow continuous monitoring of furnace performance in terms of energy consumption compared to heat transferred to the process fluids, and tube life monitoring for predictive maintenance.

Steam-cracking furnace illustration ©Endress+Hauser

Benefits

  • Overheating detection

  • Preventing the accumulation of coke in pipes and its negative effects

  • Increased life span of the tubes

  • Regulation of the burners feeding based on temperature measurements leads to substantial energy savings

  • Increased process efficiency & product quality

The challenge

Due to inaccessibility, high temperatures and potential damage, a conventional direct temperature measurement of the medium inside the tube is not possible. A tube skin thermocouple assembly enables the accurate measurement of the outer tube surface in a steam cracking furnace. Another important factor for accurate measurement is to protect the sensor from external thermal effects, mainly the heat coming from the burners.

Our solution

For this application, the TC thermometer TC65 was designed and specifically customized according to customers’ requirements to ensure optimal continuity between the sensor and the process fluid and the least influence from the environmental temperature of the furnace.

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható