Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
Előzmények
Certified Basic Modbus Technology
A hands-on based course, recognized in all industries
Simple and robust, Modbus has become a standard communication protocol, and it is now a commonly available means of connecting industrial electronic devices. It enables communication among many devices connected to the same network, for example a system that measures flow and communicates the results to a computer. Modbus is also often used to connect a supervisory computer with a remote terminal unit (RTU) in supervisory control and data acquisition (SCADA) systems.
Dátum
11.11.2025
Időpontok
08:30 - 17:00 CET
Hely
Endress+Hauser Process Solutions AG
Christoph Merian-Ring 4 CH-4153 Reinach Svájc
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .