Szerviz
Házhoz jön a laboratórium
Helyszíni és laboratóriumi kalibrálás az Endress+Hauser-nél
Endress+Hauser Mobile FlowLab kalibráló berendezés
A hordozható kalibráló berendezés:
Hitelesítő berendezés, BFKH határozattal rendelkezik.
A Budapest Főváros Kormányhivatala (BFKH) a berendezés minden elemét kalibrálta és a teljes rendszert tesztelte
Mindegyik etalon az országos etalonra visszavezethető, ISO/IEC 17025:2005 szerint akkreditált labratóriumban kalibrált.
A berendezés felső méréshatára: 200m3/h (200t/h).
Nyomás-, nyomáskülönbség távadók és nyomásmérők kalibrálása
A kalibrálás történhet a laborban vagy a helyszínen is. Druck DPI610 hordozható nyomáskalibrátor, több mérőcellával. Etalonok, méréstartományok:
–50 … 50 mbar,
–200 … 200 mbar,
–1 … 2 bar,
–1 … 20 bar,
0 … 7 bar,
0 … 1 bar (abszolút nyomás).
Mindegyik etalon az országos etalonra visszavezethető, a BFKH laboratóriumában kalibrált. A legtöbb szabványos technológiai csatlakozással rendelkezünk, speciálisakat igény szerint elkészítjük. A fentiektől eltérő méréstartományú eszközök kalibrálását, az ügyintézés teljes lebonyolítását is vállaljuk.
Hőmérséklettávadók, hőmérséklet érzékelők kalibrálása
A kalibrálás történhet a laborban vagy a helyszínen is. A hordozható Beamex FB150 hőmérséklet kalibrátorral –25 … +150 °C tartományban végezzük a helyszíni kalibrálást 3–10 mm átmérők esetén. Az etalonberendezés az országos etalonra visszavezethető, az BFKH laboratóriumában kalibrált. A fentiektől eltérő méréstartományú eszközök kalibrálását, az ügyintézés teljes lebonyolítását is vállaljuk. Bármely szabványos ellenálláshőmérő bemenetű távadó kalibrálását is vállaljuk.
Folyadékanalitikai készülékek kalibrálása
Analóg és digitlás érzékelők, valamint a teljes mérőkör kalibrálása
Vezetőképesség, pH, redox, oldott oxigén, zavarosság, klór érzékelők és a teljes mérőkör kalibrálása etalonberendezéssel vagy anyagmintákkal.
Memosens digitális érzékelő család 1, 2, 4 és 8 csatornás távadók és a teljes mérőkör ellenőrzése Memocheck digitális szimulátorral.
Etalonberendezések és az anyagminták visszavezethetőségéről az Endress+Hauser Conducta gyár gondoskodik.
Olvasson hasonló témákról
Sajtólista
Érkezzenek a sajtóközlemények és hírek közvetlenül a postaládájába. Legyen naprakész, iratkozzon fel az Endress+Hauser sajtólistájára.