Pressure transmitter, gauge for hydrostatic level measurement, flush mounted CONTITE-sensor with metallic measuring diaphragm Alloy C4 hermetically welded + safe humidity protection Compact version
Supply / Communication
3-wire analogue: 15...20V DC 2-wire PFM-Signal: 14...16V DC 4...20mA HART: 11,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...24V DC Ex ia: 9...32V DC FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Accuracy
0,2% optional 0,1%
Long term stability
0,1% of URL/6 months
Ambient temperature
-40°C...85°C
Process temperature
-10°C...100°C
Process pressure / max. overpressure limit
25bar
Pressure measuring range
100mbar...10bar
Main wetted parts
Alloy C 316L
Process connection
Threads Flanges (DIN, ASME, JIS)
Max. measurement distance
100m H2O
Communication
3-wire analogue 2-wire PFM 4 ... 20 mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Certificates / Approvals
ATEX CSA TIIS WHG/overspill protection GL marine
Options
digital display SS-, Aluminium- or Polyesterhousing
Successor
FMB70
Application limits
Changing density
Characteristic
Pressure transmitter, gauge for hydrostatic level measurement, flush mounted CONTITE-sensor with metallic measuring diaphragm Alloy C4 hermetically welded + safe humidity protection Compact version
Supply voltage
3-wire analogue: 15...20V DC 2-wire PFM-Signal: 14...16V DC 4...20mA HART: 11,5...30V DC PROFIBUS PA: 9...24V DC Ex ia: 9...32V DC FOUNDATION Fieldbus: 9...32V DC
Reference Accuracy
0,2% optional 0,1%
Long term stability
0,1% of URL/6 months
Process temperature
-10°C...100°C
Ambient temperature
-40°C...85°C
Measuring cell
100mbar...10bar
Max. Turn down
max. 10:1
Max. overpressure limit
25bar
Process connection
Threads Flanges (DIN, ASME, JIS)
Communication
3-wire analogue 2-wire PFM 4...20mA HART PROFIBUS PA FOUNDATION Fieldbus
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .