Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture hygienic flow switch DTT35

Flowphant T DTT35
Flow switch

Safe monitoring of flow rates and temperature in hygienic processes. Compact and cost-saving.

DTT35
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Max. measurement error

    2% - 10% (per measurement range)

  • Measuring range

    1"...40"

  • Medium temperature range

    -20...+85°C
    (-4...+185°F)
    CIP able to 130°C / 266°F

  • Max. process pressure

    100 bar (1.740 psi)

Alkalmazási terület

The switch is designed for the safe monitoring and display of relative mass flow rates of liquid media in hygienic applications, for example the monitoring of cooling water circulation systems and filter monitoring in the beverage industry. It can be selected between one or two switch outputs as well as one switch output and one standardized analog output for flow rates or temperature values. A variety of hygienic process connections leads to a flexible use.

Flow switch for monitoring and displaying relative mass flow rates of liquid media in the range from 0.03 to 3 m/s (0.1 to 9.84 ft/s). Flowphant T DTT35 − with process connections for hygienic applications.

Application examples:

  • Monitoring cooling water circulation systems of pumps, turbines, compressors and heat exchangers

  • Leak monitoring in process lines

  • Monitoring pump functionality

  • Monitoring lubrication systems

  • Filter monitoring in the beverage industry

Előnyök

  • Practically no pressure loss

  • Configuration software FieldCare for quick configuration and reliable storage of device settings

  • Optional: second switch output or 4 to 20 mA analog output for temperature monitoring or for outputting the flow as a percentage

  • Function check and process information onsite thanks to digital display at device

  • Top housing section which can be rotated 310° and rotatable display make it possible to read the measured values in all orientations

  • 3-A approval

Fundamental választék

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

FLEX: Fundamental ©Endress+Hauser
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products