Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Liquitrend QMW43 - Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement

Liquid Analysis
Physical Medium Properties
Liquitrend QMW43

Compact device for continuous buildup thickness and conductivity measurement

QMW43
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Measuring range

    Conductivity:
    0 µS/ cm...100 mS/ cm
    Build-up thickness:
    0 mm…10 mm

  • Process temperature

    -20°C…+100°C
    (-4°F...+212°F)
    +150°C (+302°F) for 1h

  • Process pressure

    Vacuum...25 bar
    (Vacuum...362.5 psi)

  • Measuring method

    Capacitive- conductive

Alkalmazási terület

The Liquitrend QMW43 is developed for the food and beverage industry to help customers to ensure product safety, improve quality and increase the availability of installations. Base your decisions on the unique and reliable measurement of buildup thickness and conductivity via the combination of conductive and capacitive measuring modes.

  • Cleaning optimization, blending homogeneity monitoring and media differentiation of liquids, suspensions, pasty media etc.

  • For the use in storage, mixing and process vessels with or without an agitator, pipes and equipment periphery

  • Process connections: Threads and hygienic connections

  • Sensor design: Flush-mounted, surface roughness Ra<0.76µm

  • Temperature: -20 to +100°C (-4 to +212°F), CIP/SIP to 150°C (302°F) for 1 hour

  • Certificates and declarations: 3A, FDA, EHEDG and EG1935/2005, EN10204- 3.1

Előnyök

  • Reliable, repeatable and accurate measurement of buildup thickness and conductivity regardless of media type

  • Conductive as well as capacitive measuring cycles, the device automatically detects the most accurate measuring mode and uses it automatically

  • Verification of cleaning status without the need to open the tank

  • Compact and flush-mounted stainless-steel sensor offers the perfect insight into the conditions in pipelines or tanks at all critical locations

  • Plug and Play - simple commissioning without presettings

  • Hygienic safety by Design and material traceability are a matter of course

  • Integrated digital communication option via IO-Link

Videók

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00
  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Lean választék

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

FLEX: Lean ©Endress+Hauser
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products