Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Liquiline Control CDC30, 100-230 VAC version bundle

Automatic cleaning system Liquiline Control (100- 230 VAC)

Basic solution for the realization of a fully automatic cleaning system for retractable assemblies

71552786
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Ár a kosárban történő konfigurálás után

Előnyök egy pillanat alatt

  • Stable measurements and easy maintenance for your pH/ORP measuring points with Liquiline Control. The product bundle consisting of the Liquiline CM448 transmitter, the Cleanfit Control CYC25 cleaning unit and the CYR10B cleaning injector ensures fully automatic cleaning of your sensors. All products are pre-assembled and wired on a mounting plate. The Chemoclean Plus software provides parameterizable flushing and/or cleaning programs. The system is compatible with Cleanfit retractable assemblie

  • High process reliability and low maintenance

    Minimal downtime with Liquiline Control CDC30. With the system, you no longer have to worry about almost anything during measurements, as the system takes care of sensor cleaning completely. You save time and have less work, especially if the sensors in your application need to be cleaned frequently.

  • Pre-configured and preassembled basic solution

    Simple and fast commissioning: Everything ready to go, all you have to do is quickly mount the panel on the wall and/or in the control cabinet. And since everything is already wired, the connection to your measuring point ist also done in no time at all.

  • Adjustable, pre-configured cleaning programs

    Parameterizable rinsing and/or cleaning programs, either time-controlled or cycle-controlled – just as it suits your application.

  • Rinsing and cleaning cycles without additional dosing pump

    The Chemoclean CYR10B cleaning injector for dosing cleaning concentrate is a spray cleaning system for pH/ORP sensors as well as for oxygen and turbidity sensors.

Csomag részletei

Overview of all bundle parts

Alkatrészek és előkonfigurációk

  • Rögzítések

    Az alkatrészek egymással való kompatibilitásának biztosítása érdekében bizonyos rögzítések szükségesek. A nyitott paraméterek az egyéni konfigurálás szabadságát biztosítják.

    Az alkatrészek a kosárban található csomagon belül konfigurálhatók
  • Alkatrészek
    Liquiline CM448 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more
    1

    8-channel transmitter
    Liquiline CM448

    Rögzítések:
    CM448-AAB2A66AABAB
    Tanúsítvány:
    AA
    Nem veszélyes terület
    Digitális kommunikáció:
    B
    Tápellátás:
    6
    24VDC
    Digitális érzékelő; kimenet; bemenet:
    2A6
    2x; 2x 0/4..20 mA, 4x relé,4x digital; 4x digital
    Kábelbevezetés ház, érzékelő:
    AA
    Metrikus, Metrikus
    Hüvely terepi busz kommunikáció:
    BA
    Nélkül
    Kábelbevezető készlet+hüvely:
    B
    Felszerelt
    >>Szoftver:
    EF
    Chemoclean Plus
    Tápellátás:
    1
    100...230VAC (50/60Hz)
  • Automated sensor cleaning in combination with Liquiline CM44 and Chemoclean Plus
    2

    Cleaning unit
    Cleanfit Control CYC25

    Rögzítések:
    CYC25-A _
    Tápellátás:
    A
    24 V DC, vevő biztosítja
    >>Felszerelt tartozékok:
    NA
    Kimenet interface terminal, 2x érzékelő transformation 8V-24V DC jel kiértékelés pozíció kapcsoló
    >>Mellékelt tartozékok:
    PB
  • Endress+Hauser
    3

    Technical Special Product Analysis CSOL

    Rögzítések:
    CSOL-PO8AC2
    TG
    Leírás:
    P
    Műszertábla kivitel
    Alkalmazás:
    O8
    Más
    Módosítás:
    AC2
    Tisztítás automatikus
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható