Specifikációk áttekintése
-
Measuring range
L: 0 to 100
a: -150 to 100
b: -100 to 150 -
Process temperature
-20 to 60 °C (-4 to 140 °F)
60 to 140 °C (140 to 284 °F) with water cooling -
Process pressure
0.5 to 10 bar (7.3 to 145 psi) (absolute)
Alkalmazási terület
Memosens Wave CKI50 impresses with its compact design, which allows the spectrometer to provide reliable and fast color control directly in the process. At the same time, the process spectrometer ensures hygiene and material standards in accordance with the specifications of the food industry. Thanks to a preset color model and the connection to a Liquiline transmitter, commissioning is very easy and you benefit from stable measurements.
Quality control: Color deviations in end products are caused by color variations in the raw materials. Therefore, recognizing them and initiating appropriate adjustments is crucial
Filling control: Increasing product diversity and rising production speed pose a risk of incorrect bottling. Reliable and fast color detection is crucial.
Phase control: With color detection, phases in pipes can be recognized quickly and product losses can be minimized, e.g. when changing products or during cleaning.
Előnyök
Compact design: Determination of color across the entire color spectrum with just a single device.
Easy commissioning: Thanks to Memosens technology and the Liquiline transmitter, installation is quick and easy. No calibration required, only a reference spectrum of the zero point has to be recorded.
Robust color measurement: Highly repeatable and long-term reliable color measurements even in demanding process environments, thanks to a high resistance to water ingress and vibration as well as higher temperatures.
Safe and efficient process control: The hygienic design ensures products are made safely. By checking the color directly in the process, product loss and potential health risks to consumers can be prevented
Videók
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
TI Memosens Wave CKI50
Process spectrometer for the measurement of color
EN HU 31/08/202302/12/2019Nyelv:
Angol
Változat:
31/08/2023
Fájlméret:
926.8 KB
Fájlnév:
TI01431CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Memosens Wave CKI50
Folyamatspektrométer színméréshez
EN HU 20/09/202313/01/2020Nyelv:
Magyar
Változat:
20/09/2023
Fájlméret:
957.5 KB
Fájlnév:
BA01932CHU_0223-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Kit CKI50 measuring head
For versions with 2, 5 or 10 mm
EN HU 01/12/2020Nyelv:
Angol
Változat:
01/12/2020
Fájlméret:
412.2 KB
Fájlnév:
EA01297CEN_0120.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Kit CKI50
Cable replacement
EN HU 31/05/2020Nyelv:
Angol
Változat:
31/05/2020
Fájlméret:
513.2 KB
Fájlnév:
EA01299CEN_0120.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Memosens Wave CKI50
színek, színeltérések mérésére
ATEX, IECEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbEN HU 13/06/202321/07/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
13/06/2023
Fájlméret:
475.3 KB
Fájlnév:
XA02890CHU_0223-00.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
XA Memosens Wave CKI50
for measuring color, color variations
UKEx:
Ex ia op is/db [ia Ga] IIC T6 Ga/GbNyelv:
Angol
Változat:
11/07/2023
Fájlméret:
471.5 KB
Fájlnév:
XA03140CEN_0123-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Hygienic applications
Liquid analysis equipment
EN HU 29/08/202330/04/2021Nyelv:
Angol
Változat:
29/08/2023
Fájlméret:
512.7 KB
Fájlnév:
SD02751CEN_0223-00.pdf
-
-
-
Innováció (IN)
Reliable and robust real-time color control in liquids with the Memosens Wave CKI50 process spectrometer
Reliable and robust real-time color control in liquids with the
Memosens Wave CKI50 process spectrometerNyelv:
Angol
Változat:
29/06/2023
Fájlméret:
671.7 KB
Fájlnév:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_process_spectrometer_EN.pdf
-
-
-
Innováció (IN)
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50
Sichere und robuste Echtzeit-Farbkontrolle in Flüssigkeiten mit
dem Prozessspektrometer Memosens Wave CKI50Nyelv:
Német
Változat:
29/06/2023
Fájlméret:
773.6 KB
Fájlnév:
IN01123C_MemosensWaveCKI50_Prozessspektrometer_DE.pdf
-
-
-
Gyártói nyilatkozat
Product family: Spectrometer
Product root: CKI50-
Declaration number: HE_01928_02.24
Manufacturer specification: Food hygiene
Additional information: Japan Food contact materialNyelv:
Angol
Változat:
22/07/2024
Fájlméret:
310.9 KB
Fájlnév:
HE_01928_02.24_CKI50.pdf
-