Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Sludge level bundle for mining, minerals and metals

Complete ultrasonic bed level measuring point

Proven solution for standard applications in mining, minerals and metals

71539356
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request
Ár a kosárban történő konfigurálás után

Előnyök egy pillanat alatt

  • The ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor with wiper is perfectly suited for continuous interface measurement in thickeners. It provides real-time values for quick control of valves and actuators and ensures safe, economic and efficient sedimentation processes in combination with the Liquiline CM442 single channel transmitter and the robust and reliable CYH112 immersion assembly.

  • Smooth and robust measurements

    Thanks to the integrated wiper, the ultrasonic Turbimax CUS71D bed level sensor delivers reliable, continuous measurements in thickener applications.

  • Simple commissioning

    Predefined calibration models and the calibration- and sensor-related data saved in the sensor make commissioning fast and easy.

  • Comfortable operation

    The versatile Liquiline CM442 transmitter offers a user-friendly operating menu and advanced diagnostic functionalities with Hearbeat Technology. The weather protection cover CYY101 ensures easy readability of the Liquiline CM442 display at the measuring point.

  • Optimal adaptation to your process requirements

    The Flexdip CYH112 immersion assembly offers flexible adaptation options perfectly fitting to the thickener design and the measuring task.

Csomag részletei

Components of the sludge level measuring point

Alkatrészek és előkonfigurációk

  • Rögzítések

    Az alkatrészek egymással való kompatibilitásának biztosítása érdekében bizonyos rögzítések szükségesek. A nyitott paraméterek az egyéni konfigurálás szabadságát biztosítják.

    Az alkatrészek a kosárban található csomagon belül konfigurálhatók
  • Alkatrészek
    Turbimax CUS71D provides real-time data for sedimentation processes in all industries.
    1

    Ultrasonic interface sensor
    Turbimax CUS71D

    Rögzítések:
    CUS71D- _ 2A
    Érzékelő Verzió
    2
    törlővel
    Kábelhossz:
    A
    15 m (48 ft), lengő huzalok
  • Liquiline CM442 is a digital transmitter for pH, ORP, conductivity, oxygen, turbidity and more.
    2

    1-/2-channel transmitter
    Liquiline CM442

    Rögzítések:
    CM442- _ _ _ _ _ _ _
  • The CYA112 assembly provides rapid and safe sensor installation in open basins, channels or tanks.
    3

    Immersion assembly
    Flexdip CYA112

    Rögzítések:
    CYA112-AA _ _ A
    Tanúsítvány:
    A
    Nélkül
    Benyúlási cső:
    A
    Standard
    Érzékelő illesztő:
    A
    G1
  • Flexdip CYH112 is a sensor and assembly holder for use in open basins, channels, or tanks.
    4

    Modular holder system
    Flexdip CYH112

    Rögzítések:
    CYH112-A _ _ _ _ _ _
    Tanúsítvány:
    A
    Nélkül
  • 5

    Eső védő fedél CYY101

    Rögzítések:
    CYY101-A
    Kivitel:
    A
    Rozsdamentes acél 1.4301, 320x300x270mm