Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Oxygen sensor for spot sampling and lab measurement with Memosens technology for traceability

Digital oxygen sensor Memosens COL37E

Agile Memosens 2.0 oxygen sensor for laboratory measurements and random sampling in the field

COL37E
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Measuring range

    0 to 330 %SAT

  • Process temperature

    –5 to +60 ˚C (23 to 140 ˚F)

  • Process pressure

    1 bar, not intended for continues measurment in process

Alkalmazási terület

The optical oxygen sensor Memosens COL37E allows for easy handling and maintenance. It allows simple adjustments to enhance the oxygen measurement and has a very fast response time. With the Memosens 2.0 technology operators also benefit from true plug and play. The sensor is agile in all environments and allows quick checking of oxygen values in aeration tanks, fish farms and surface water.

Memosens COL37E is suited for:​​

  • Check of on-line measuring loops

  • Analysis of grab samples (on-site as well as in the laboratory)

  • Measurement at process points where regular checks are recommended​

In the following applications:

  • Surface water

  • Wastewater

  • Process water

Előnyök

  • Flow-free C-shaped optical cap eliminates interference of air bubbles

  • Easy handling thanks to optical sensor technology without electrolyte and polarisation time

  • Long lifetime of the robust optical spot for stable measurements

  • Memosens technology with true plug and play and conclusive traceability

  • Easy cleaning due to optical measurement principle and seamless design

  • Temperature compensation and registration with the integrated temperature sensor

  • Supports the requirements of quality management with tamper-proof stored information such as serial number or calibration history

  • Memosens technology
    Memosens 2.0: Cutting-edge sensor technology reloaded

    Make life easier, increase process safety and stay connected with Memosens 2.0 digital technology.

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható