Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Liquiline M CM42 offers safe measurement in all process applications – even in hazardous areas.

1-channel transmitter
Liquiline M CM42

Two-wire field device for hazardous and non-hazardous area use in chemicals, life sciences and food

CM42
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Input

    One channel transmitter for Memosens and analog (pH, ORP, conductivity)

  • Output / communication

    1/2 x 4 to 20 mA, HART, Profibus, FF
    Additional second output possible, also later

  • Ingress protection

    IP66/67, NEMA 4X

Alkalmazási terület

Liquiline M CM42 is the robust transmitter for pH/ORP, conductivity or oxygen measurement in all process applications. It is the best choice for demanding environments be it hygienic applications, hazardous areas or functional safety areas. Liquiline’s intuitive operating concept simplifies commissioning, handling, and maintenance saving you time every day. Easy switching of parameters and seamless system integration give you the flexibility to adapt it exactly to your measuring task.

The Liquiline CM42 transmitter is suitable for all process applications, for example in these industries and their utilities:

  • Chemicals

  • Food & Beverages

  • Life Sciences

  • Power & Energy

  • Oil & Gas

  • Primaries & Metal

Liquiline CM42 features the following protocols and interfaces:

  • 0/4...20 mA

  • HART

  • PROFIBUS PA

  • FOUNDATION Fieldbus

With its international explosion protection approvals, such as IECEx, ATEX, FM, CSA, TIIS and NEPSI, the transmitter is suitable for hazardous area use.

Előnyök

  • Simple commissioning with quick setup and navigator

  • The Memosens technology allows plug & play with pre-calibrated Memosens sensors

  • Less storage thanks to modular design

  • Predictive maintenance system detects when a sensor has to be cleaned, calibrated or replaced

Videók

  • play-rounded-fill play-rounded-outline play-sharp-fill play-sharp-outline
    pause-sharp-outline pause-sharp-fill pause-rounded-outline pause-rounded-fill
    00:00

Extended választék

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products

Előd