Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Cleanfit CPA473 - Retractable holder for fibrous and sticky media

Manual or automatic retractable assembly Cleanfit CPA473

Assembly with ball valve for the chemical, paper, and wastewater industries

CPA473
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    PA pressure cylinder (manually only):
    Max. 80 °C (176 °F)
    Stainless steel pressure cylinder:
    up to 100°C (212 °F) with continuous operation up to 6 bar (87 psi)

  • Process pressure

    PA pressure cylinder: Max. 6 bar (87 psi)
    Stainless steel pressure cylinder: Max. 10 bar (145 psi)
    Pneumatic outlet safety seal:
    6 bar at 100 °C (87 psi at 212 °F)

Alkalmazási terület

The Cleanfit CPA473 retractable assembly is designed for application in fibrous or sticky media. Its patented sleeve seals and integrated scrapers make sure that nothing sticks to the sensor. Cleanfit offers highest operating comfort: You can replace sensors and even service the assembly while the process is running. The optional electric or pneumatic control system enables automated cleaning and calibration even in difficult processes.

Cleanfit CPA473 is intended for use in tanks and pipes in:

  • Chemical industry

  • Paper industry

  • Wastewater / industrial water

  • Power plants

  • Refuse incinerators

It is suitable to be used with pressures of up to 10 bar (stainless steel cylinder) or 6 bar (PA cylinder).

Előnyök

  • Safe and reliable separation from the process by ball valve, even under harsh conditions

  • No process interruption for electrode cleaning and calibration – saves maintenance time and costs

  • Extended operating life of electrodes due to automatic cleaning

  • Suitable for application in sticky and fibrous media thanks to integrated scraper and sleeve seals

  • Flexible adaptation to all applications by great variety of materials and process connections

Előd

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható