©Endress+Hauser
©Endress+Hauser
Utód
Sterilizable assembly for the life sciences and food & beverage industries
További információk
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
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
Application
Food, pharmaceuticals, process
Characteristic
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- hygienic style - manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 310 - integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Material
Holder: stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Dimension
Immersion depth: 48 - 102mm (1.87 inch -3.97 inch)
Process temperature
max. 80 or 140°C (176°F or 284°F)
Process pressure
max. 4/6 or 10 bar (58 psi/87 psi or 145 psi)
Connection
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, process connection DN50/PN10, process connection ASME 2"/150 lbs
Additional certifications
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability + cleanability)
Application
Food, pharmaceuticals, process
Characteristic
Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Material
Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Dimension
Immersion deepth : 48 - 102mm
Connection
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs
Additional certifications
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)
Application
Food, pharmaceuticals, process
Characteristic
- Retractable holder- Open and closed tank, piping (min. DN80)
Design
- hygienic style- manual or pneumatic, can be fully automated with CPC30 / 300.- integrated rinse chamber (Z-shape) with connection G1/4" or NPT1/4".
Material
Holder : stainless steel 1.4435Sealing : different materials (FDA) available.
Dimension
Immersion depth : 48 - 102mm (1.87inch -3.97inch)
Process temperature
max. 80 or 140°C (176°F or 284°F)
Process pressure
max. 4/6 or 10bar (58psi/87psi or 145psi)
Connection
DN25 thread adapter nut, Triclamp, Varivent, APV, dairy fitting DN50, flange DN50/PN10, flange ASME 2"/150lbs
Additional certifications
- 3.1.B EN 10204- 3A / EHEDG (inline steam sterilisability+cleanability)
4 dokumentumok
Technical Information
Cleanfit H CPA475
Retractable assembly for pH, ORP measurement under sterile conditions
EN
HU
Német French Olasz Lengyel Kínai
19/04/2012
01/07/2007
01/12/2004
01/02/2001
Nyelv:
Angol
Változat:
19/04/2012
Fájlméret:
798 KB
Fájlnév:
TI00240CEN_1312.pdf
Technical Information Topcal S CPC310
Fully automatic measuring, cleaning and calibration system in hazardous and non-hazardous areas
EN
HU
Német French Olasz Lengyel Orosz
22/07/2015
01/07/2006
Nyelv:
Angol
Változat:
22/07/2015
Fájlméret:
2 MB
Fájlnév:
TI00404CEN_1315.pdf
Operating Instructions
Cleanfit H CPA475
Retractable assembly for pH, ORP measurement under sterile conditions
EN
HU
Cseh Német French Olasz Japán
19/04/2012
30/04/2009
01/05/2005
01/07/2003
01/02/2001
Nyelv:
Angol
Változat:
19/04/2012
Fájlméret:
1 MB
Fájlnév:
BA00240CEN_1312.pdf
SD CleanFit Servicekits / Spare part kits
CleanFit Wechselarmaturen / Retractable assemblies
Nyelv:
Angol
Változat:
01/07/2003
Fájlméret:
1.6 MB
Fájlnév:
Sd096ca2.pdf
Pótalkatrészek keresése rajzszám alapján
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
60 spare parts & accessories
Texts from BDIH missing (71217191)
KIT CPA475 piston gel hand
KITCPA471/472 retr.pipe Gel hand shor
KIT CPA475 piston KCL hand
KIT CPA471/472 pipe KCL hand short
KIT CPA471/472 pipe KCLpneum. short
KIT CPA471/472 retr.pipe Gel pn.short
KIT CPA471 cylinder ss short
KITCPA475 electrode gu. compl. G11/4"
KIT CPA475 electrode guide complete
KIT CPA475 APV connection
KIT CPA475 VARIVENT connection
KIT CPA475 dairy fitting DN50
KIT CPA475 Tri Clamp 2" connection
KIT CPA475 flange DN50 connection
KIT CPA475 flange ANSI 2" connection
KIT CPA475 rinse housing M G1/4"
KITCPA475 rinse housingG11/4" M G1/4"
O-Ring set EPDM for CPA475
O-Ring set EPDM for CPA475
O-Ring set FPM (Viton) for CPA475
CPA471...5 all seals w/o medium contact
Pneum. proxim. switches f.retrofitting
KIT CPA47x electr. proxim.switches
KIT CPA47X: Throttel check valve
Splash protection cap for assemblies
Protective sleeve wide f. KCl-electr.
Protective pipe short f.process assembly
KitCPA471/472/475: Retr. p. KCl pneum
KitCPA471/472/475:Retr. p. KCl manual
KitCPA475: Hubrohr KCl Hand G11/4"
KIT CPA47x:stop bolt with handle (1 pc.)
KIT CPA47x pneu.connection G1/8 AD6 10p
Kit Sensor output interface
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása