iTHERM ProfileSens TS901 Multipoint cable probe
Delivering precise and reliable temperature profile information under challenging process conditions
The cable probe accurately measures temperature profiles under extreme conditions such as hydrocracking and hydrotreating reactors and is capable of withstanding high temperatures, high pressure and corrosion. Its mechanical properties and the complete electrical independence of the multiple internal sensors make it the most robust multipoint probe available today. Multiple thermocouple sensors are embedded in an outer sheath acting as a thermowell surrounded by insulation mineral powder.
Előnyök
Higher yield, lower cost
- Minimally invasive design for denser catalyst charge, less channeling
- Fewer process connections (nozzles) required
- Multiple individual thermocouple sensors, single or duplex, per probe
- Faster and easier installation
Long operating life
- Individual sensors embedded in MgO powder and fully sealed thermowell
- Outer sheath available in two levels of thickness: standard or heavy
- IP65 protection
- Available materials: Stainless steel, nickel-based alloys
The device accurately detects temperature profiles in reactor vessels in the range of -40 to 920 °C (-40 to 1 688 °F). With no empty spaces it provides reliable readings under high pressure conditions up to 400 bar (5 800 psi). It is designed to be minimally invasive so as to reduce process perturbation, blind spots and to maximize catalyst performance.
As part of an iTHERM MultiSens Flex multipoint temperature assembly the cable probe is available with type K, J and N thermocouples.
-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |