Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
product picture of the process gas analyzer MKAS

MKAS
process gas analyzer

The flexible analyzer system for process- and emission-measurement applications

IMKAS
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Measured variables

    CH4, CO, CO2, H2, H2O, He, N2O, NH3, NO, NO2, O2, SO2
    Hydrocarbons (e.g. C2H2), halogenated hydrocarbons (e.g. CH2Cl2) and other gases upon request

Alkalmazási terület

The MKAS gas analyzer system is used to measure a wide variety of exhaust gas parameters. The MKAS can be individually configured to suit the application-specific requirements. Whether used as a continuous emission monitoring system (CEMS) or as a process gas analyzer system (PGA), the individual system components can be precisely tailored to customer requirements. MKAS is available in a standard size or as a space-saving compact version.

  • Measurements in raw or clean gas

  • Measurements in process gases

  • Emissions monitoring, compliant with current EU directives


Device properties:

  • Analyzers and measured parameters can be retrofitted at any time

  • Available in a standard size or as a space-saving compact version

  • Meets the requirements for an automated measurement system (AMS) according to EU standards

  • Sample gas bypass for very short response times

  • Matches specific demands even for highly dusty process applications and ATEX applications

Előnyök

  • Customizable to the measuring task thanks to the modular design

  • Proven system components ensures high reliability

  • Comprehensive service packages available (incl. installation and commissioning)

  • Various type of cold-xtractive or hot-extractive analyzers can be combined in a MKAS together with DAS, NOx Converter, etc

Xpert választék

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

Xpert: Legyen mestere legnehezebb alkalmazásainak ©Endress+Hauser
  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható

Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products