Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
Standard 0.15%
Platinum 0.075% -
Process temperature
-70°C…400°C
(-94°F…752°F) -
Pressure measuring range
1 bar...400 bar
(15 psi...6000 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
600 bar (9000 psi)
-
Main wetted parts
316L
AlloyC
Montel
Tantal
Rhodium -
Max. measurement distance
4000m (13.123ft) H2O
-
Material process membrane
316L, AlloyC,
Tantal, PTFE,
Rhodium>Gold -
Measuring cell
400 mbar...400 bar
(5.8 psi...6000 psi)
relative/ absolute
Alkalmazási terület
The Cerabar PMP55 digital pressure transmitter with metal diaphragm seal is typically used in process and hygiene applications for pressure, level, volume or mass measurement in liquids. Suitable for high pressure as well as extreme process temperature applications from -70 up to +400°C (-94 to 750°F). Quick Setup with adjustable measuring range allows simple commissioning, reduces costs and saves time. SIL2 according to IEC 61508 and IEC 61511.
Single chamber aluminum or stainless steel (316L) housing.
Process connections: Threads, flanges or hygienic connections
Process temperature: -70 to +400°C (-94 to +752°F)
Measuring ranges: -1/0 up to +400bar (-15/0 up to +6,000psi)
Accuracy: ±0.15%, "Platinum" ±0.075%
International explosion protection certificates, SIL, hygienic approvals, marine approvals
Előnyök
Large variety of different process connections and membrane materials
New TempC Membrane minimizes influences of ambient and process temperature fluctuations
Easy menu-guided commissioning via on-site display, 4 to 20mA with HART, PROFIBUS PA, FOUNDATION Fieldbus
For process pressure monitoring up to SIL2, certified to IEC 61508 and IEC 61511
Modular concept for easy replacement of display or electronics
Seamless and independent system integration (HART/PA/FF)
Videók
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
Előd
-
-
Műszaki információ (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Magyar változat - 04/2020
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Nyelv:
Magyar
Változat:
01/04/2020
Fájlméret:
3.9 MB
Fájlnév:
TI00436PHU_2920.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
Angol változat - 08/2024
With ceramic and silicon sensors modular design and easy operation
EN HU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Nyelv:
Angol
Változat:
01/08/2024
Fájlméret:
715.7 KB
Fájlnév:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Cerabar M PMC51, PMP51 , PMP55
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/04/202422/08/202206/09/202101/04/202016/04/2019Nyelv:
Magyar
Változat:
01/04/2020
Fájlméret:
3.9 MB
Fájlnév:
TI00436PHU_2920.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Analog
With ceramic and silicon sensors
modular design and easy
operationEN HU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Nyelv:
Angol
Változat:
01/08/2024
Fájlméret:
715.7 KB
Fájlnév:
BA00385PEN_2122-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar M /Deltabar M /Deltapilot M Operating Instructions PROFIBUS PA
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55, Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55 Differential pressure transmitter Deltapilot M FMEN HU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Nyelv:
Angol
Változat:
01/08/2024
Fájlméret:
3.3 MB
Fájlnév:
BA00383PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar M, Deltapilot M
Pressure / hydrostatics
IO-LinkEN HU 22/08/202231/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
22/08/2022
Fájlméret:
1.7 MB
Fájlnév:
BA02136PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar M, Deltabar M, Deltapilot M HART (V 01.00.zz)
Cerabar M PMC51, PMP51/55 Pressure transmitter
Deltabar M
PMD55
Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50/5EN HU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
13/07/2016
Fájlméret:
4.8 MB
Fájlnév:
BA00382PHU_2016.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar M / Deltabar M / Deltapilot M, Operating Instructions FOUNDATION Fieldbus
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55 Pressure transmitter
Deltabar M PMD55 Differential pressure transmitter
Deltapilot M FMB50 Hyd
rostatic pressure transmitterEN HU 01/08/202413/07/201610/12/201411/06/201417/08/2012Nyelv:
Angol
Változat:
01/08/2024
Fájlméret:
13.8 MB
Fájlnév:
BA00384PEN_0922-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Folyamatnyomás-mérés
FOUNDATION FieldbusEN HU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
30/09/2021
Fájlméret:
921.1 KB
Fájlnév:
KA01032PHU_0621-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Folyamatnyomás-mérés
AnalógEN HU 15/12/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
15/12/2021
Fájlméret:
836.5 KB
Fájlnév:
KA01036PHU_1821-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Cerabar M PMC51, PMP51, PMP55
Folyamatnyomás-mérés
PROFIBUS PAEN HU 30/09/202113/07/201610/12/201411/06/201425/01/2012Nyelv:
Magyar
Változat:
30/09/2021
Fájlméret:
949.1 KB
Fájlnév:
KA01031PHU_0621-00.pdf
-