Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
0.3%
-
Process temperature
-40…+100°C
(-40…+212°F) -
Pressure measuring range
400 mbar…+400 bar
(6...+6000psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+400 bar
(+6 psi...+6000 psi)
Alkalmazási terület
The Cerabar PMP21 is a price-attractive and very compact pressure transmitter. It features a piezo-resistive sensor and is able to measure absolute or gauge pressure from 400mbar up to 400bar. The PMP21 is designed to withstand the harsh conditions in the process industry with ingress protection grades up to IP 68 and high quality materials like 316L. It can be used in most areas as it offers various certifications like hazardous area or marine certificates.
Pressure transducer with piezo-resistive metal sensor to measure absolute or gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -40 to +100°C (-40 to +212°F)
Process pressure: 400mbar to +400bar (6 to 6,000psi)
Accuracy: ±0.3% of span
International explosion protection certificates, marine approvals
Előnyök
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
High reference accuracy of 0.3% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring
Enhanced process availability is underpinned by the stringent use of 316L material and the possibility of a submersible version with IP68 ingress protection rating
The need for documentation and traceability as well as safety in the plant can be supported by PMP21 as it ensures the compliance to various hazardous area and marine certifications and features optional EN10204 3.1 material certificates
Videók
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
Előd
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Angol változat - 04/2021
Process pressure measurement
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2021
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Weld-in adapter, process adapter and flanges
Level, pressure and temperature measurement
EN HU 06/12/202425/03/202415/09/202328/10/202130/07/2021Nyelv:
Angol
Változat:
06/12/2024
Fájlméret:
1.3 MB
Fájlnév:
TI00426FEN_2624.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
TI Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN HU 31/07/2023Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2023
Fájlméret:
856.7 KB
Fájlnév:
TI01723PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Műszaki információk
Nyomástávadó kerámia és fém érzékelőkkel
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
18/05/2018
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
TI01133PHU_0618.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2021
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
BA Cerabar PMP21 IO-Link
Process pressure measurement
EN HU 31/07/2023Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2023
Fájlméret:
983.5 KB
Fájlnév:
BA02298PEN_0123-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Cerabar PMP21 IO-Link
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/05/2023Nyelv:
Magyar
Változat:
01/05/2023
Fájlméret:
325.1 KB
Fájlnév:
KA01647PHU_0123-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
31/03/2021
Fájlméret:
775.2 KB
Fájlnév:
KA01164PHU_0721.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Cerabar PMP21
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/05/202311/04/2023Nyelv:
Magyar
Változat:
01/05/2023
Fájlméret:
333.3 KB
Fájlnév:
KA01604PHU_0223-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Sealing kit Installation Instruction
Cerabar
EN HU 08/08/201623/07/201507/04/2015Nyelv:
Angol
Változat:
08/08/2016
Fájlméret:
205.3 KB
Fájlnév:
EA01128PA2_0316.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Cerabar PMC21, PMP21, PMP23
Ex ia IIC T4 Ga/Gb
Ex ia IIC T4 GbEN HU 23/11/202028/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
23/11/2020
Fájlméret:
408.2 KB
Fájlnév:
XA01363PEN_0220.pdf
-