Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
0.5%
-
Process temperature
-25 °C…+85 °C
(-13 °F…+185 °F) -
Pressure measuring range
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi) -
Measuring cell
+400 mbar…+40 bar
(+6 psi...+600 psi)
Alkalmazási terület
The Cerabar PMC11 is the most price-attractive compact pressure transmitter in its segment. It features a capacitive, oil-free ceramic sensor and is able to measure gauge pressure from 400mbar up to 40bar. The PMC11 is designed for standard applications in the process industry and to withstand the conditions with the use of high quality materials like 316L and 99,9% Al2O3.
Pressure transducer with oil-free ceramic sensor to measure gauge pressure in gases or liquids.
Process connections: Threads
Process temperature: -25 to +85°C (-13 to +185°F)
Process pressure: 400mbar to +40bar (6 to 600psi)
Accuracy: ±0.5% of span
Előnyök
Easy and time-saving installation and set up within the plant due to very compact construction and customizable measuring ranges
Reference accuracy of 0.5% together with high long- term stability and repeatability ensures a high quality of process monitoring in standard processes
Capacitive oil-free measuring cell with high abrasion resistance and 100% test coverage during production guarantees long process availability
Videók
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
Előd
-
-
Műszaki információ (TI)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21 Műszaki információk
Nyomástávadó kerámia és fém érzékelőkkel
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
18/05/2018
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
TI01133PHU_0618.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Process pressure measurement
EN HU 01/04/202118/05/201831/03/201730/09/201630/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
01/04/2021
Fájlméret:
1.2 MB
Fájlnév:
BA01271PEN_0721.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Cerabar PMC11, PMC21, PMP11, PMP21, PMP23
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 01/04/202131/03/202118/05/201831/03/201730/09/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
31/03/2021
Fájlméret:
775.2 KB
Fájlnév:
KA01164PHU_0721.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Cerabar PMC11
Folyamatnyomás-mérés
EN HU 11/04/2023Nyelv:
Magyar
Változat:
11/04/2023
Fájlméret:
337.8 KB
Fájlnév:
KA01596PHU_0122-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD M12 socket
Accessories for devices with M12 plug
EN HU 09/01/202530/06/202329/05/2020Nyelv:
Angol
Változat:
09/01/2025
Fájlméret:
296.1 KB
Fájlnév:
SD02586FEN_0325-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Valve plug
Valve plug
EN HU 24/03/201604/07/2012Nyelv:
Angol
Változat:
24/03/2016
Fájlméret:
63.1 KB
Fájlnév:
SD00356FEN_0216.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
SD Mechanical accessories for pressure measuring devices
Pressure measurement
EN HU 30/11/202420/11/202010/07/201931/01/201827/03/2017Nyelv:
Angol
Változat:
30/11/2024
Fájlméret:
2.8 MB
Fájlnév:
SD01553PEN_0624-00.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Nyelv:
Japán
Változat:
05/07/2023
Fájlméret:
6 MB
Fájlnév:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussNyelv:
Német
Változat:
19/08/2021
Fájlméret:
5.4 MB
Fájlnév:
FA00004P00DE2321.pdf
-
-
-
Kompetencia brosúra (CP)
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Druckmesstechnik: Auswahlhilfe zur Druck-, Differenzdruck-, Füllstands- und Durchflussmessung
Nyelv:
Német
Változat:
29/03/2021
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
CP00022P00DE2021.pdf
-