Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
pn ≥ 400mbar: 0.35 %
pn < 400mbar: 0.50 % -
Process temperature
-10°C...+70°C
(+14°F...+158°F) -
Pressure measuring range
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi) -
Process pressure / max. overpressure limit
10 bar (145 psi)
-
Main wetted parts
316L
-
Max. measurement distance
20 m H2O
(66 ft H2O) -
Material process membrane
Metal
-
Measuring cell
200 mbar...2 bar
(3 psi...29 psi)
Alkalmazási terület
The Waterpilot FMX11 transmitter is typically used in environmental applications for hydrostatic level measurement. It is certified for drinking water applications and can be used in wells, storage tanks, water towers, dams, gauging stations, lakes and rivers.
Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)
Measuring range: 0 to 2bar / 20m H20 (0 to 30psi / 67ft H2O)
Cable length: 6 to 30m
Accuracy: up to ±0.35%
Drinking water approvals: ACS, KTW, NSF61, DVGW
Certifications: cULus
Előnyök
Simple and reliable transmitter for various drinking water applications
Easy installation, commissioning and operation
Orderable with flexible measuring ranges and cable lengths tailored to fit your application
Robust construction for durable long-term services
Suitable for surface water monitoring in rivers and lakes as well as level monitoring for drinking water production, e.g. in water towers, dams, gauging stations
Compact size d=22mm (0.87”), makes this an excellent choice for applications in bore holes and small diameter stilling wells.
Simple specification and ordering
Videók
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
Waterpilot FMX11
Angol változat - 12/2020
Hydrostatic level measurement
EN HU 14/12/2020Nyelv:
Angol
Változat:
14/12/2020
Fájlméret:
594.9 KB
Fájlnév:
TI01524PEN_0120.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Suspension clamp
Angol változat - 01/2023
Waterpilot
EN HU 25/01/2023Nyelv:
Angol
Változat:
25/01/2023
Fájlméret:
394.2 KB
Fájlnév:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic level measurement
EN HU 14/12/2020Nyelv:
Angol
Változat:
14/12/2020
Fájlméret:
594.9 KB
Fájlnév:
TI01524PEN_0120.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic level measurement
EN HU 14/12/2020Nyelv:
Angol
Változat:
14/12/2020
Fájlméret:
584.7 KB
Fájlnév:
BA02028PEN_0120.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
Waterpilot FMX11
Hidrosztatikus szintmérés
EN HU 14/12/202018/11/2020Nyelv:
Magyar
Változat:
18/11/2020
Fájlméret:
447.1 KB
Fájlnév:
KA01457PHU_0120.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Waterpilot FMX11
Hidrosztatikus szintmérés
EN HU 01/11/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
01/11/2022
Fájlméret:
312.1 KB
Fájlnév:
KA01633PHU_0122-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN HU 25/01/2023Nyelv:
Angol
Változat:
25/01/2023
Fájlméret:
394.2 KB
Fájlnév:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Waterpilot FMX11
Hydrostatic levelmeasurement
Nyelv:
Angol
Változat:
03/08/2020
Fájlméret:
302.5 KB
Fájlnév:
SD02542PEN_0120.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Level measurement
Product overview for applications in liquids and bulk solids
Nyelv:
Angol
Változat:
14/10/2022
Fájlméret:
10.5 MB
Fájlnév:
FA00001F00EN2522.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Misura di livello
Misura di livello
Panoramica dei prodotti per applicazioni in liquidi e solidi sfusiNyelv:
Olasz
Változat:
03/03/2023
Fájlméret:
46.9 MB
Fájlnév:
FA00001F00IT2522.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
圧力測定
プロセス圧力、差圧、レベル、流量測定用の高性能伝送器
Nyelv:
Japán
Változat:
05/07/2023
Fájlméret:
6 MB
Fájlnév:
FA00004PJA_2321.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Druckmesstechnik
Leistungsfähige Messgeräte für Prozessdruck, Differenzdruck, Füllstand
und DurchflussNyelv:
Német
Változat:
19/08/2021
Fájlméret:
5.4 MB
Fájlnév:
FA00004P00DE2321.pdf
-