Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
0.2%
0.1% (optional) -
Process temperature
-10°C...70°C
(14°F...158°F)
Diameter 29 mm (1.14"): 0°C...50°C
(32°F...122°F) -
Pressure measuring range
100 mbar...20 bar
(1.5 psi...300 psi) -
Main wetted parts
Diameter 22 mm and 42 mm: Seal, 316L, Ceramic
Diameter 29 mm: Seal, PPS, Polyolefin, Ceramic
Extension cable: PE, PUR, FEP -
Max. measurement distance
200 m H2O
(656 ft H2O) -
Measuring cell
100mbar...20bar
(1.5psi...300psi)
Alkalmazási terület
The Waterpilot FMX21 transmitter with capacitive, oil-free ceramic measuring cell is typically used in the process and environmental applications for hydrostatic level measurement. With HART output, the measuring ranges can be freely adjusted and a density-compensated level measurement can be activated. It is certified for drinking water and offers integrated temperature measurement. Versions for applications in wastewaters and sludges or usage in salt water are also available.
Three different versions for drinking water, wastewater and sewage, saltwater.
Process connections: Suspension clamp, cable gland
Temperature: –10 to +70°C (14 to 158°F)
Measuring range: 0 to 20bar / 200m H20 (0 to 300psi / 600ft H2O)
Accuracy: ±0.2%, "Platinum" ±0.1%
International explosion protection certificates, marine approvals, drinking water approval
Előnyök
Robust overload-resistant high purity ceramic sensor (99.9% Al2O3)
Flexible scaling of 4 to 20mA with superimposed HART 6.0 output
Highest level accuracy using temperature compensated density correction
Simultaneous measurement of level and temperature with optionally integrated Pt100 temperature sensor
Extensive range of accessories provides complete measuring point solutions
-
Climate proofed sensor thanks to completely potted electronics and 2-filter pressure compensation system
-
Small outer diameter of 22mm (0.87") version suitable for drinking water applications and for use in bore holes and wells with small diameters
Videók
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
Előd
-
-
Műszaki információ (TI)
Waterpilot FMX21
Angol változat - 09/2022
Hydrostatic level measurement
EN HU 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Nyelv:
Angol
Változat:
12/09/2022
Fájlméret:
1.7 MB
Fájlnév:
TI00431PEN_1822-00.pdf
-
-
-
Elektronikus eszközleírás (EDD)
Electronic Data Description (EDD) - Waterpilot 2x - HART
Language neutral - 08/2022
Any, HART, Any
Nyelv:
Language neutral
Változat:
15/08/2022
Fájlméret:
562.6 KB
Fájlnév:
EH_HA_LE_Waterpilot_0x0024_0x01_0x01_FCG-DD.zip
-
-
-
Műszaki információ (TI)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN HU 12/09/202208/06/201829/07/201610/07/201528/10/2013Nyelv:
Angol
Változat:
12/09/2022
Fájlméret:
1.7 MB
Fájlnév:
TI00431PEN_1822-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN HU 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201610/07/2015Nyelv:
Angol
Változat:
28/11/2022
Fájlméret:
2.5 MB
Fájlnév:
BA00380PEN_1922-00.pdf
-
-
-
Használati útmutató (BA)
Waterpilot FMX21
Hydrostatic level measurement
EN HU 28/11/202229/06/2016Nyelv:
Angol
Változat:
28/11/2022
Fájlméret:
1.1 MB
Fájlnév:
BA01605PEN_0222-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Waterpilot FMX21 HART
Hidrosztatikus szintmérés
EN HU 01/11/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
01/11/2022
Fájlméret:
358.2 KB
Fájlnév:
KA01631PHU_0122-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hidrosztatikus szintmérés
EN HU 28/11/202208/06/201807/11/201629/06/201617/09/2015Nyelv:
Magyar
Változat:
28/11/2022
Fájlméret:
1.6 MB
Fájlnév:
KA01189PHU_0622-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hidrosztatikus szintmérés
EN HU 01/11/2022Nyelv:
Magyar
Változat:
01/11/2022
Fájlméret:
358.2 KB
Fájlnév:
KA01632PHU_0122-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
KA Waterpilot FMX21
Hidrosztatikus szintmérés
EN HU 28/11/202230/06/201629/06/2016Nyelv:
Magyar
Változat:
28/11/2022
Fájlméret:
974.4 KB
Fájlnév:
KA01244PHU_0222-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Suspension clamp
Waterpilot
EN HU 25/01/2023Nyelv:
Angol
Változat:
25/01/2023
Fájlméret:
394.2 KB
Fájlnév:
EA01464PEN_0122-00.pdf
-
-
-
Beépítési útmutató (EA)
Pressure adapter Installation instruction
Deltapilot M, Deltapilot S, Waterpilot
EN HU 12/04/2012Nyelv:
Angol
Változat:
12/04/2012
Fájlméret:
195.4 KB
Fájlnév:
EA0028PA2_0110.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Waterpilot FMX21
ATEX:
II 2 G Ex ia IIC T6...T4 Gb
IECEx:
Ex ia IIC T6...T4 GbEN HU 07/12/202010/04/201705/04/201601/12/201001/06/2009Nyelv:
Magyar
Változat:
07/12/2020
Fájlméret:
323.6 KB
Fájlnév:
XA00454PHU_1620.pdf
-