The Cerabar PMP50 is a pressure transmitter with metal membrane for measurement of liquids and gases. It is optimized for standard applications and offers intuitive and safe operating functions.
Pressure measuring range: up to 400 bar (6000 psi)
Process temperatures up to 400°C (752°F) with diaphragm seal
Accuracy: up to +/-0.055%
Előnyök
Software wizard enables fast and easy commissioning
Devices developed in accordance with IEC 61508
Flexible write protection via hardware and/or software wizard
Pre-assembled manifolds (pressure and leakage-tested) for faster installation
Lean választék
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Supply voltage
Ex d, Ex e, non-Ex: 10.5...35V DC Ex i: 10.5...30V DC
Reference Accuracy
Standard: up to 0.065 % Platinum: up to 0.055 %
Long term stability
0.1 % of URL/ year 0.2 % of URL/ 5 years 0.25 % of URL/ 10 years
Zero/Span buttons, Testclamp, RFID TAG for easy identification
Mérési elv
Absolute and gauge pressure
Characteristic / Application
Pressure transmitter with metal membrane for accurate measurement in liquids or gases. Available with diaphragm seals. Intuitive and clear wizard for commissioning.
Specialities
zero/span button test clamp RFID TAG for easy identification
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Active barrier, 1 channel for 4 to 20 mA, HART® transparent with 24 to 230 V AC/DC as well as active/passive input and output, optionally with SIL and Ex
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .