Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class AA acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 100 bar (1.450 psi)
depends on configuration -
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 24" (609 mm)
others on request
Alkalmazási terület
The robust device with a barstock thermowell is a complete unit ready for use with various housing transmitter heads to meet the application and space requirement needs. The unit offers enhanced measurement accuracy and reliability. A variety of process connections, dimensions, and materials (like 316L SS and Hastelloy C276) offer flexible application possibilities.
The TH13 temperature sensors are RTD assemblies installed in thermowells and designed for use in all types of process industries, including heavy industries, due to their rugged design.
The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of barstock material.
The sensor assemblies can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Power plants
Refineries
Offshore platforms
Előnyök
High flexibility due to modular assembly with standard terminal heads and customized immersion length
One Source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications. Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year
Fast response time with reduced/tapered tip form
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
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
TI RTD TH13, TH14 and TH15
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure
for process industryEN HU 31/07/202410/01/202311/01/202131/05/201807/12/2015Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2024
Fájlméret:
1.7 MB
Fájlnév:
TI00110REN_1824-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
TH13 Compact instructions
RTD Assembly in thermowell
EN HU 04/02/201305/07/200702/07/2007Nyelv:
Angol
Változat:
04/02/2013
Fájlméret:
680.2 KB
Fájlnév:
Ka00190ren_0612.pdf
-
-
-
FM/CSA (ZD) tanúsítványok
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Nyelv:
Angol
Változat:
02/11/2006
Fájlméret:
72.5 KB
Fájlnév:
160100112.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
Koncepce úspor užitných látek pro potravinářský a nápojový průmysl
Inovativní přístrojové vybavení, komplexní energetika
řízení a robustní strategie snižování energieNyelv:
Cseh
Változat:
23/07/2024
Fájlméret:
2 MB
Fájlnév:
EHUS-Utility-savings-CS-FINAL.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
食品&飲料産業におけるユーティリティ削減コンセプト
革新的な計装、包括的なエネルギー管理、および確固たるエネルギー削減戦略は、運転コストの低減、ブランド認知度の向上、持続可能性目標の達成を実現し、
食品&飲料加工業者に利点をもたらします。Nyelv:
Japán
Változat:
19/11/2024
Fájlméret:
2.4 MB
Fájlnév:
PU01559BJA_0124_Utility_savings_food_beverage.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
Utility savings concepts for the food and beverage industry
Innovative instrumentation, comprehensive energy
management, and robust energy reduction strategies
benefit food & beverage processors by providing lower
operational cost savings, increased brand perception
and achievement of sustainability goals.Nyelv:
Angol
Változat:
19/02/2024
Fájlméret:
5.2 MB
Fájlnév:
PU01559B24EN012400 - PP2_Food_Beverage_Technical_Article.pdf
-
-
-
PU (Kiadvány)
Energiesparkonzepte für die Lebensmittelund Getränkeindustrie
Innovative Messgeräte, ein umfassendes
Energiemanagement und solide Strategien
zur Energiereduzierung ermöglichen
Lebensmittel- und Getränkeherstellern
Einsparungen bei den Betriebskosten,
eine bessere Markenwahrnehmung und
das Erreichen von NachhaltigkeitszielenNyelv:
Német
Változat:
01/08/2024
Fájlméret:
1.9 MB
Fájlnév:
PU01559B_Energiesparkonzepte.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Nyelv:
Német
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
18.9 MB
Fájlnév:
FA00006Tde.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoNyelv:
Olasz
Változat:
09/07/2024
Fájlméret:
20.3 MB
Fájlnév:
FA00006Tit_2223.pdf
-