Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class AA acc. to IEC 60751
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
-
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
depends on configuration -
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
iTHERM StrongSens:
-50 °C … 500 °C
(-58 °F … 932 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 24" (609 mm)
others on request
Alkalmazási terület
The high modular thermometer is used for several applications with harsh environments, e.g. in power plants, refineries or in the chemical or petrochemical industry. The robust device with barstock thermowell and flange connection in SS316 or INCONEL600 and different head transmitter is a complete unit ready for use with enhanced measurement accuracy and reliability.
The TH14 temperature sensors are RTD assemblies installed in thermowells and designed for use in all types of process industries, including harsh environments, due to their rugged design. They are made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of barstock material.
The sensor assemblies can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Power plants
Refineries
Offshore platforms
Előnyök
High flexibility due to modular assembly with standard terminal heads and customized immersion length
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications. Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP® transmitters provide long term stability ≤ 0.05 % per year
Fast response time with reduced/tapered tip form
Head transmitter with easy selection: Analog output 4 to 20 mA, HART®, PROFIBUS® PA or FOUNDATION Fieldbus™
Extended választék
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség

-
Egyszerű termékek
- Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Alaptermékek
- Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Felső kategóriás termékek
- Rendkívül funkcionális és kényelmes
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
-
Speciális termékek
- Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Kombinálható
FLEX választék | Műszaki kiválóság | Egyszerűség |
---|---|---|
Fundamental választék Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Lean választék Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Extended választék Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
|
Xpert választék Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz |
Műszaki kiválóság
|
Egyszerűség
Kombinálható |
-
-
Műszaki információ (TI)
TI RTD TH13, TH14 and TH15
RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert and enclosure
for process industryEN HU 31/07/202410/01/202311/01/202131/05/201807/12/2015Nyelv:
Angol
Változat:
31/07/2024
Fájlméret:
1.7 MB
Fájlnév:
TI00110REN_1824-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
TH14 Compact instructions
RTD Assembly in flanged Thermowell
EN HU 04/02/201305/07/200702/07/2007Nyelv:
Angol
Változat:
04/02/2013
Fájlméret:
663.4 KB
Fájlnév:
Ka00192ren_1312.pdf
-
-
-
FM/CSA (ZD) tanúsítványok
Control Drawing CSA Intrinsically Safety, Nonincendive THxx, Txx Series, TU111, TU121, TU211, TU221
Installation Notes for Hazardous Locations
Nyelv:
Angol
Változat:
02/11/2006
Fájlméret:
72.5 KB
Fájlnév:
160100112.pdf
-
-
-
Különleges dokumentáció (SD)
Device viewer
Technical documentation in other languages
Nyelv:
Angol
Változat:
14/07/2021
Fájlméret:
478.5 KB
Fájlnév:
SD02429R09EN_0121.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Temperaturmesstechnik
Thermometer und Transmitter für die Prozessindustrie
Nyelv:
Német
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
18.4 MB
Fájlnév:
FA00006Tde_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Misura della temperatura
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processoNyelv:
Olasz
Változat:
09/07/2024
Fájlméret:
20.3 MB
Fájlnév:
FA00006Tit_2223.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Temperature measurement
Thermometers and transmitters for the process industry
Nyelv:
Angol
Változat:
04/02/2025
Fájlméret:
19.1 MB
Fájlnév:
FA00006Ten_2325_interaktiv_verb.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Misura della temperatura
Termometri e trasmettitori per l'industria di processo
Nyelv:
Olasz
Változat:
17/02/2020
Fájlméret:
30.6 MB
Fájlnév:
FA00006TIT_2020.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Mesure de température
Capteurs et transmetteurs de température pour les industries de process
Nyelv:
French
Változat:
20/12/2019
Fájlméret:
60.9 MB
Fájlnév:
FA00006TFR-Mesure de temperature.pdf
-
-
-
Tevékenységi területek (FA)
Catálogo medición temperatura
Termómetros y transmisores para la industria de proceso
Nyelv:
Spanyol
Változat:
20/04/2018
Fájlméret:
5.5 MB
Fájlnév:
FA00006Tes_Catalogo Temperatura_1818.pdf
-