Specifikációk áttekintése
-
Accuracy
class A acc. to IEC 60751
class B acc. to IEC 60751 -
Response time
depending on configuration
63% rt = 20 s -
Max. process pressure (static)
at 20 °C: 500 bar (7.252 psi)
depends on configuration -
Operating temperature range
PT100 WW:
-200 °C … 600 °C
(-328 °F … 1.112 °F)
PT100 TF:
-50 °C … 200 °C
(-58 °F … 392 °F) -
Max. immersion length on request
up to 22.5" (571 mm)
others on request
Alkalmazási terület
The robust thermometer is designed for use in demanding and safety relevant applications e.g. in Chemical, Oil & Gas and Energy industry. Harsh environments, corrosive substances and highest pressures can be handled by the use of robust thermowells and special materials. A optional head transmitter with all common communication protocols makes the device ready to use with enhanced measurement accuracy and reliability compared to directly wired sensors. Flexible configuration possible.
The T14 temperature sensor is a RTD assembly installed in Thermowell and designed for use in harsh environments and explosive areas, due to his FM and CSA approvals.
The sensor is made up of a measurement probe with an insulated RTD element, sheath and a thermowell made of bar-stock material.
The sensor assembly can be used in process industries such as:
Chemicals
Petrochemical
Refineries
Offshore Platforms
Előnyök
FM/CSA XP Class I, Div. 1 approved temperature assemblies for maximum safety
One source shopping for temperature measurement solutions. World class transmitter with integrated sensor offering for heavy process industry applications
Remove and install straight out of the box!
Improved galvanic isolation on most devices (2 kV)
Simplified model structure: Competitively priced, offers great value. Easy to order and reorder. A single model number includes sensor, thermowell and transmitter assembly for a complete point solution
All iTEMP transmitters provide long term stability ≤0.05% per year
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
T13, T14 and T15
Explosion proof RTD assemblies in thermowells with spring loaded insert
and enclosure for process industryEN HU Válasszon másik nyelvet 10/01/202313/01/202131/05/201812/05/201526/10/2009Nyelv:
Angol
Változat:
10/01/2023
Fájlméret:
1.4 MB
Fájlnév:
TI00126REN_1623-00.pdf
-
-
-
Rövid útmutató (KA)
T14 Compact Instructions
Explosion proof RTD assembly in flanged thermowell
EN HU 01/12/201201/07/200701/03/2007Nyelv:
Angol
Változat:
01/12/2012
Fájlméret:
671.9 KB
Fájlnév:
KA00237rae_1312.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
Temperature assemblies T13, T14, T15, T53, T54, T55 Control drawing CSA (XP, DIP)
Installation notes for CSA approved apparatus
Nyelv:
Angol
Változat:
19/12/2022
Fájlméret:
97 KB
Fájlnév:
XA02075TEN_03.22.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100118Nyelv:
Angol
Változat:
26/08/2019
Fájlméret:
65.5 KB
Fájlnév:
160100118.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
T13, T14, T53, T54
CSA:
Control Drawing XP, DIP
160100116Nyelv:
Angol
Változat:
26/08/2019
Fájlméret:
61.1 KB
Fájlnév:
160100116.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100114Nyelv:
Angol
Változat:
27/11/2006
Fájlméret:
68.4 KB
Fájlnév:
160100114.pdf
-
-
-
Ex biztonsági utasítás (XA)
T13, T14, T53, T54
FM:
Control Drawing XP, NI, DIP
160100113Nyelv:
Angol
Változat:
18/05/2006
Fájlméret:
62.7 KB
Fájlnév:
160100113.pdf
-
-
-
FM/CSA (ZD) tanúsítványok
T13, T14, T53, T54 CSA Installation notes, explosion proof, dust ignition proof
CSA approved temperature assemblies
EN HU 18/03/202001/04/201101/03/2006Nyelv:
Angol
Változat:
18/03/2020
Fájlméret:
246.4 KB
Fájlnév:
160100116.pdf
-
-
-
FM/CSA (ZD) tanúsítványok
Control Drawing FM XP, NI, DIP T13, T14, T53, T54
Temperature Process RTD Explosion Proof T13, Process RTD Explosion Proof
T14, Process TC Explosion Proof T53, Process TC Explosion Proof T54
Installation Notes for Hazardous LocationsNyelv:
Angol
Változat:
02/01/2007
Fájlméret:
73.8 KB
Fájlnév:
160100114.pdf
-
-
-
FM/CSA (ZD) tanúsítványok
T13, T14, T53, T54 CSA installation notes: explosion proof, dust ignition proof, non incendive
CSA approved temperature assemblies
EN HU 19/03/202001/04/201101/03/2006Nyelv:
Angol
Változat:
19/03/2020
Fájlméret:
250.6 KB
Fájlnév:
160100118.pdf
-