Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Product picture barstock thermowell TA576

TA576
Barstock thermowell

Made of drilled barstock material. Mainly used in heavy duty or general purpose applications.

TA576
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Max. process pressure (static)

    500 bar (7252 psi)

  • Maximum standard immersion length

    1000 mm (39,37")

  • Max. immersion length on request

    5.000 mm (196,85")

Alkalmazási terület

Due to the challenging process conditions by heavy duty applications the load capacity of a thermowell must be calculated exactly. Dye penetration tests, ultrasound test, helium leakage test, pressure endurance test as well as various, non-destructive material tests prove the quality of materials and processing.

TA576 is designed for use with resistance and thermocouple thermometers mainly in heavy duty applications.

Előnyök

  • The extension, the immersion and the tapering lengths as well as the bar dimensions can be chosen according to process requirements

  • A wide choice of standard materials and flanged connections is available; special versions can be ordered according to specifications

  • Different grades of surface finishing are also available

  • The thermowell stem shape can be straight, conical or conical tapered

  • The process connection is flanged with double sided standard or full penetration weld

Extended választék

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

FLEX: Extended ©Endress+Hauser
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
Please Wait (spinning wheel) Loading alternative products