Az értékes nyersanyagok elvesztésének megelőzése
Az élelmiszergyártók különféle tárolósilókkal és tartályokkal rendelkeznek a változatos alapanyagaikhoz. A folyékony halmazállapotú anyagoktól a különböző szemcseméretű szilárd anyagokig minden tárolási közegnek megvannak a saját tulajdonságai és tárolási igényei.
A növekvő alapanyagköltségek miatt ezeknek az alapanyagoknak a monitorozása különös jelentőséggel bír, hiszen a minőségromlás vagy sérülés miatti veszteség növeli a költségeket. A versenyképesség fenntartása érdekében az élelmiszer- és italgyártók számára elengedhetetlen a hozamok növelése és a termelési veszteségek csökkentése, röviden: hatékony termelést kell elérni.
Ömlesztett szilárd anyagok folyamatmérése silókban
A fejlett folyamatmérések lehetővé teszik a gyártástechnológusok számára, hogy a találgatást kiiktassák a termelésből.

Szintmérés
A hatékony tárolásirányítási rendszerek gyors és megbízható hozzáférést igényelnek a rendelkezésre álló termékek mennyiségéhez. A feltöltést folyamatosan és pontosan kell monitorozni a túltöltés elkerülése érdekében. A manuális mérések idő- és munkaigényesek, valamint növelik az üzemeltetési költségeket.
A tartályokban a folyamatos szintmérésre használt egyik leggyakoribb technológia a szabadtéri radaros. A rezgővillás szintérzékelés a tartályban a magas és alacsony szint riasztásához egy bevált technológia. Mindkét módszer fő előnye az egyszerű telepítés és a könnyű üzembe helyezés.

Hőmérséklet-felügyeleti megoldás
Exoterm reakciók felismerése és a termékdegradáció megelőzése
Környezeti szennyezőanyagoknak kitett szerves alapanyagok esetén fennállnak annak a veszélye, hogy kémiai reakciókon mennek keresztül, amelyek hőmérséklet-növekedéssel járnak. Ezek az exoterm reakciók a termék lebomlásához vezethetnek, és elkerülhetetlenül tüzet és robbanásveszélyt idéznek elő.
Az Endress+Hauser hőmérséklet-felügyeleti megoldása számos komponensből áll, többek között többpontos hőmérséklet-mérő műszerekből, rendszerkomponensekből és szoftverekből, hogy biztosítsa a sokoldalúságot a tartályokban és tárolási alkalmazásokban történő hőmérséklet-profilozáshoz. A hőmérséklet-felügyeleti megoldás folyamatos mérést biztosít, és automatikusan észleli a hőmérséklet-ingadozásokat a gyors reagálás érdekében a termékveszteség elkerülése végett.
A hőmérséklet-felügyeleti megoldás a következő termékeket foglalja magában:
- Az iTHERM TMS31 MultiSens a folyamatos hőmérséklet-profil figyelést segíti nagy számú mérőpont biztosításával.
- A fejlett adatkezelő Memograph M RSG45 helyszíni megjelenítést, számításokat és megbízható csatlakozást biztosít.
- A Fieldgate FXA42 biztosítja a terepi eszközök monitorozását digitális vagy 4-20 mA interfésszel több siló és helyszín között.
- SGC sorozatú Edge eszközök
- SupplyCare online szoftver hosztolás

Nedvességtartalom-felügyelet
A nedvességtartalom figyelemmel kísérése és a folyamat átláthatósága
Minden nyersanyag bizonyos mennyiségű vizet tartalmaz. A nedvességtartalom nemcsak a termékek minőségét határozza meg, hanem a súlyuk miatt a szavatossági időt és az árat is befolyásolja. A jogi előírások adják a keretet. A nedvesség folyamatos monitorozása biztosítja a termékminőséget és a hatékony ömlesztett anyag kezelést. A folyamatra vonatkozó átláthatóság eléréséhez és valós idejű információkhoz jutáshoz a beépített nedvességmérés kiváló forrás.
A Solitrend MMP44 használata lehetővé teszi:
- Közvetlen nedvességtartalom-mérés az anyagban, még a nehezen elérhető helyeken is
- Folyamatos rögzítése és monitorozása a nedvességtartalomnak és a hőmérsékletnek
- Továbbfejlesztett és pontosabb folyamatirányítás minden lépésben
- Továbbfejlesztett folyamatstabilitás, ezáltal alacsonyabb termékveszteség (túlszárítás/aluls szárítás)
- Költségmegtakarítás a jobb energiahatékonyság miatt (a kevesebb túlszárítás eredményeként)

Porleválasztó-felügyelet
Porleválasztók felügyelete a manuális ellenőrzések elkerülése érdekében
A porleválasztók a tömeges szilárdanyagok kezelése és feldolgozása során keletkező porrészecskéket felfogják, így megakadályozzák a levegőszennyezést, ami kulcszerepet játszik a környezeti és egészségügyi problémák megelőzésében. A összegyűjtött por tulajdonságaitól függően ezek a porrészecskék felhalmozódnak, ami a szűrő hatékonyságának csökkenéséhez, túlterheléshez és a berendezések meghibásodásának még nagyobb kockázatához vezetnek.
Előnyök:
- Valós idejű adatgyűjtés, a szűrő eltömődésének azonosítása
- Automatikus szűrőtisztítás a valós körülmények alapján
- Manuális ellenőrzésekre nincs szükség
- Megnövekedett üzemi hatékonyság
A differenciálny nyomásmérők használatával történő beépített mérés hatékonyan figyelemmel kíséri a szűrők állapotát, és meghatározza a karbantartás vagy a szűrőtisztítás megfelelő időpontját.
Folyadék tartályokban történő mérések
A fejlett folyamatmérések lehetővé teszik a gyártástechnológusok számára, hogy a találgatást kiiktassák a termelési folyamataikból.

Szintmérés
A folyadék tárolás hatékonysága a szükséges termelési anyagokhoz való gyors és megbízható hozzáférést igényli. A túlcsordulás elkerülése és a szivattyú szárazonfutásának megakadályozása érdekében fontos a tartályok feltöltésének és kiürítésének szoros figyelése. A tartályokban a folyamatos szintméréshez és a határérték-észleléshez különféle folyamaton belüli mérési technológiák állnak rendelkezésre, például vezetett radaros, rezgővillás és egyéb.

Hőmérséklet-figyelés
A tárolt folyadék fajtájától függően a hőmérséklet-figyelés elengedhetetlen a mikroorganizmusok elszaporodásának megakadályozásához. Az Endress+Hauser különféle áramlás közbeni hőmérsékletmérő eszközöket kínál a precíz monitorozás biztosítására.

Lerakódás-figyelés
Vegye észre a lerakódásokat időben, hogy biztosítani tudja terméke minőségét
A tartályokban a tárolás során előfordulhat nemkívánatos lerakódás. Általában csak nagyon vékony rétegek rakódnak le, ám még ezek a finom rétegek is okozhatnak problémát a feltöltésnél, ürítésnél vagy a hatékony energiaátadásnál. Hogyan lehet a lerakódásokat megbízhatóan kimutatni a tartály kinyitása nélkül? Hogyan előzhető meg a szennyeződés, és ezáltal a termékminőség romlása?
Az Endress+Hauser Liquitrend QMW43 bármilyen közeg esetén biztonságosan észleli, mennyiségileg meghatározza és minősíti a lerakódást és a szennyeződést a teli tartályokban.

Készletgazdálkodási megoldások
A gyártóvállalatok jellemzően nem következetes módon mérik és jelenítik meg a készleteiket. A készletadatokat gyakran manuálisan kezelik, ami munkaerő-duplikációhoz és adathibákhoz vezethet. Ennek következtében sok vállalat a feltételezéseken alapuló döntéshozatalhoz folyamodik, ami magas készletállományt és készletköltségeket eredményez. A készletgazdálkodási megoldások egyszerűsítik a tartályok, silók és konténerek monitorozását és vizualizálását ezen kihívások megoldásai érdekében.
Kapcsolódó témák
Megmutatjuk, hogy a beépített mérés hol és hogyan növelheti még a termelékenységet