Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Kérjük, küldje el az űrlapot a letöltés megkezdéséhez

Kerülje a nyersanyag- és az energiaveszteséget a CIP folyamatai során

A CIP-folyamat számos módon optimalizálható. A kisebb változtatások is jelentős hatást gyakorolhatnak.

Az élelmiszeripar egyik fő trendje a folyamaton belüli mérések alkalmazása a tisztítási hőmérséklet, az áramlás és a mosószer koncentráció szabályozására. A CIP rendszerek optimalizálása, és ezáltal a nyersanyagok és energia megtakarítása érdekében, az optikai rendszerek segítségével detektálják a visszatérő vezetékben a gyors fázisváltásokat, míg a koncentrációméréseket a folyadékok szennyezettségi fokának megállapítására használják.

A CIP rendszer nagy mennyiségű vizet, vegyszert és energiát igényel, a becslések szerint az élelmiszer- és italüzemek a nap kb. 15-20%-át takarítással töltik. Az energiafogyasztás az iparági szektortól (tejtermék, sörfőzde stb.) és a folyamattól függően változik. Átlagosan egy vállalat az energiájának körülbelül 10%-át használja fel a CIP rendszerben, ezenkívül az átlagos CIP-folyamat a higiéniai előírások betartása érdekében gyakran a vállalat teljes vízfogyasztásának több mint 15%-át is kiteszi.

Az élelmiszer- és italgyártók gyakran időalapú tisztítási rendszert alkalmaznak. A jelenlegi erőforrás-hiányt és a növekvő költségeket figyelembe véve ideális az időszak arra, hogy alaposabban megvizsgáljuk a CIP rendszert, és optimalizálási intézkedéseket hozzunk. A folyamaton belüli mérések segítik az élelmiszergyártókat az időalapú rendszerről a valós idejű monitorozási rendszerekre való áttérésben. Ezek a rendszerek a legmagasabb tisztítási hatékonyságot, valamint a csökkentett működési költségeket és veszteségeket garantálják.

Folyamatban történő tisztítási eljárás során használt mérőműszerek ©Endress+Hauser

Optimalizálja a fázisleválást

A találgatástól az adatvezérelt döntéshozatalig

Tudja meg pontosan, mi van a vezetékben, és száműzze a találgatást! Innovatív átmeneti érzékelők határozzák meg, hogy a CIP-ciklus egyes szakaszai mikor érnek véget, és mikor kell a következőnek kezdődnie, csökkentve a termékveszteséget és a közegkeveredés kockázatát.

A fázisleválás jobb kontrollálása érdekében optikai műszerek telepíthetők. A gyors reakcióidő és a valós idejű adatok csökkentik a víz- vagy vegyi anyag felhasználást, valamint minimalizálják a termékveszteséget, így költségmegtakarítást eredményeznek.

A Endress+Hauser optikai méréseinek köszönhetően a mosószerek pontos adagolása és a hatékony fázisszeparáció 30%-os költségmegtakarítást eredményez.

Ajánlatunk: Termékek fázisleválasztáshoz

Liquitrend QMW43 folyadékáramlásmérő egy folyadéktartályba szerelve ©Endress+Hauser

Folyamatos lerakódás figyelése

Kompakt eszköz a lerakódás vastagságának és vezetőképességének folyamatos mérésére

Többparaméteres műszerünk folyamatosan figyeli és pontosan jelzi a gyártás során keletkező biofilm vastagságát. A HACCP elemzés meghatározza a szenzor elhelyezésének helyét. A szenzor ezután a lerakódási szint (vastagság) alapján pontosan megmutatja, hogy mikor van itt az ideje a tisztításnak, valamint visszajelzésként szolgál annak kapcsán, hogy mennyire hatékony a CIP-folyamat.

Ajánlatunk: Termékek lerakódás figyeléséhez

A Endress+Hauser Liquitrend QMW43 a termékbiztonság és a minőség javítását, valamint a gyártóüzemi rendelkezésre állás növelését célozza.

Összes megtekintett termék: 0 / 0

Növelje termelékenységet CIP menedzsmenttel!

Fedezze fel a CIP visszatérésében a tisztítási idő optimalizálásának új lehetőségeit a hagyományos mérési paramétereken túl is.

Kérjük, küldje el az űrlapot a letöltés megkezdéséhez

A kiválasztott termékeken kívül léteznek más olyan mérőműszerek is, amelyek további előnyöket kínálnak a CIP-folyamatban.

A szintettől, a hőmérsékleten és a folyadékáramláson át a nyomásig és a koncentrációig, széles skálán kínálunk folyamatműszereket, amelyek hozzájárulnak a hatékony tisztításhoz.

Vitassa meg gyártási nehézségeit szakértőnkkel

Helyi Endress+Hauser szakértőink készen állnak arra, hogy támogatást nyújtsanak Önnek

Kapcsolódó témakörök

Fedezzen fel további lehetőségeket, ahol a beépített mérés növelheti a termelékenységet.