A közüzemi szolgáltatásoktól való függőség globális probléma. A világ eseményei, az erőforrások szűkössége és az emelkedő energiaárak miatt a fenntartható üzemeltetési gyakorlatok fontosabbak, mint valaha. Az elsődleges fogyóeszközök, mint az áram, a víz és a gáz, valamint a másodlagos termékek, mint a gőz, a sűrített levegő és a hő, amelyeket elsődleges közüzemi szolgáltatásokkal állítanak elő, mindent működtetnek az ipari létesítmények falai között. Az erőforrás-használat optimalizálása a fenntarthatóság és a jövedelmezőség kulcsa.
A Endress+Hauser energiagazdálkodási megoldásai révén a felhasználók megbízhatóan azonosíthatják a sűrített levegő rendszerek gyenge pontjait és a megtakarítási lehetőségeket.
A fűtési és hűtési rendszerek elengedhetetlenek a napi működéshez. Ismerjen meg módszereket a hővisszanyerés (WHR), a távfűtés és -hűtés, a technológiai fűtés és hűtés, valamint a energiamegtakarítás és a költségcsökkentés módszereiről a közművekben.
Megoldások gőzhöz, sűrített levegőhöz, fűtéshez, hűtéshez és ipari gázokhoz
Ismerje meg, hogyan segít Önnek a méréstechnika a komplex energiafelügyelet javításában és a költségmegtakarításban számos kulcsfontosságú folyamatban.
A telephely optimalizálása azzal kezdődik, hogy a megfelelő műszereket a megfelelő helyekre telepíjük. Ezek a műszerek adatokat generálnak, amelyeket aztán összesíthetünk. Ha ezeket az adatokat megfelelően elemezzük, az idővel összegyűjtött adatokból származó eredmények elmesélik a telephely történetét, részletes képet adva a személyzetnek annak működéséről. Van néhány megközelítés, amelyet az Endress+Hauser csapata alkalmaz a részletes és pontos információk biztosítása érdekében:
Folyamatismeretek kiaknázása
A folyamatismeretek hatékony kiaknázása lehetővé teszi a csapatok számára, hogy a gyárépületben dolgozó személyzettel közvetlenül együttműködve határozzák meg a mérési igényeket.
Tekintse át a jelenlegi energiafogyasztási igényeket
Egy létesítmény átfogó vizsgálata lehetővé teszi a csapatok számára, hogy olyan stratégiai méréseket azonosítsanak, amelyek segítségével kiváló minőségű adatokat szolgáltathatnak a betekintés létrehozásához. Például az Endress+Hauser Heartbeat technológiája segíti az üzemek digitalizálását diagnosztikai, szerviz-ellenőrzési és monitorozási adatok biztosításával, lehetővé téve a digitális ikrek szemléletmódját.
Szabályozási megfelelés
Az összes releváns energiafelügyeleti szabvány teljesítéséhez szükséges minden szabályozási megfelelési szabvány felülvizsgálata. Ezek a szabályozások helyi, nemzeti vagy globális szinten is meghatározhatók.
Pontos információ alapján megvalósítható lépésekhez vezető betekintés nyerhető a hatékonyság növelése érdekében
Az adatgyűjtésnek folyamatosnak kell lennie a hatékonyságnövelés támogatása és a megfelelőségi jelentések készítésének alátámasztása érdekében. Ezenkívül a megfelelő szoftvereszközökre van szükség az üzemi adatok megosztható jelentésekbe való áthelyezésének egyszerűsítéséhez, amelyeket aztán a vállalat teljes területén elért sikerek kommunikálására és a szabályozó hatóságok felé történő megfelelés igazolására lehet felhasználni.
A létesítményben a rossz szigetelés, a hibás kondenzvíz-elvezető szelepek, valamint a nyomás- és hőmérséklet-ingadozások a csövekben található gőz kondenzációját okozták, ami nedves gőz kialakulásához vezetett. Ez rontotta az energiaátviteli hatékonyságot és kondenzáció okozta vízütést eredményezett.
A fent említett problémák kezelése érdekében a létesítmény infrastrukturális fejlesztéseket hajtott végre, továbbá többváltozós örvényes áramlásmérőket telepített a gőzrendszer teljes hosszára, hogy a kihívásokat azok bekövetkezése előtt azonosítsák.
Hogyan kezdjen neki az energiahatékonyság optimalizálásának: A leggyakrabban feltett kérdések megválaszolása
A telephelyek vezetői és mérnökei manapság már tudják, hogy pontos műszerek segítségével érdemes figyelniük a főbb folyamatokat. Azonban ha Ön most kezd bele, és az energiahatékonyság növelésének módjait keresi, lehetnek kérdései az energiamegtakarítási megoldásokkal és azokkal a technológiákkal kapcsolatban, amelyek ebben segíthetnek.
A zürichi Swiss Life Arena innovatív energia koncepciója különösen a hűtés előállításánál mutatkozik meg. Az ewz energiaszolgáltató az Endress+Hauser technológiáját használja a hatékonyság monitorozására.
Ismerje meg, hogyan csökkentheti energiaköltségeit folyamatműszerezéssel. Töltse le infografikánkat tippekért és ötletekért a méréstechnológiák optimalizálásához.
Számos megtakarítási lehetőség rejlik a gőz-, sűrített levegő-, fűtési-, hűtési- és ipari gázhálózatokban. A komplex energiafelügyelet 5-15%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást.
További információk az energiahatékonyságról
Olvasmányok az energiamegtakarításról
Felhasználás: Kazán hatékonyság
A energiamegtakarítások feltárásához számos alkalmazást és paramétert érdemes lehet átvizsgálni. A kazánok hatékonysága és a gőz minősége jó kiindulópont.
Számos megtakarítási lehetőség rejlik a gőz-, sűrített levegő-, fűtési-, hűtési- és ipari gázhálózatokban. A komplex energiafelügyelet 5-15%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást.
Az ipari folyamatirányításban a működési hatékonyság kiemelkedően fontos. A telephely dolgozóinak olyan módszereket kell találniuk, amelyekkel energiát és költséget takaríthatnak meg a biztonság, a minőség, a megbízhatóság és a rendelkezésre állási idő fenntartása mellett.
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .