A kazánok hatékonysága és a betáplálási víz vezérlése
Bevezetés
Fűtés és hűtés hatékonyságának mérése
A fűtési és hűtési rendszerek olyan alapvető létesítmények, amelyek a napi működés során elengedhetetlenek. Hasonlóan más közművekhez, a hatékonyság pontos mérése kulcsfontosságú a költség- és energiamegtakarításhoz. Az új épületek összetettsége, a szigorúbb törvények és előírások, valamint a fűtéssel és hűtéssel kapcsolatos változó követelmények kihívást jelentenek az üzemi személyzet számára. Intelligens energetikai megoldásokkal a dolgozók optimalizálhatják termelési folyamataikat, és biztosíthatják a hatékony működést.
Fűtési rándszerek és távfűtés
Szinte minden iparágnak megvannak a saját, különleges fűtési eljárásai és technológiái. Emiatt elengedhetetlen a a testre szabott megközelítés és a konkrét mérési értékek használata a teljesítményük értékeléséhez és a kimenetel javításához.
A kazánokban jellemzően magas az energiaveszteség a nem hatékony égés, a helytelen működés vagy a rossz karbantartás és szervizelés miatt. A hatékonyság mérése a legjobb módja a veszteség megakadályozásának és az energiafogyasztás akár 55%-os csökkentésének.
A tüzelőanyag-fogyasztás, a levegő égésének, a füstgáz hőmérsékletének vagy a hőenergia átviteli sebességének ellenőrzésével a következőket érheti el:
Azonosíthatja és számszerűsítheti az energiaveszteséget, például az égő üresjárati vagy részterheléses működését.
Optimalizálhatja a kazán hatásfokát és fogyasztását.
Minimalizálhatja a karbantartási költségeket és a leállásokat.
Mennyiségileg meghatározhatja az olyanjavító intézkedéseket, mint például az égéslevegő előmelegítését.
A fűtési rendszerekben számos lépés javítható a költségek csökkentése érdekében.
A vízmelegítéshez használt műszerek segítségével átláthatóbbá és jobban megismerhetővé teheti a folyamatot, és növelheti a biztonságot.
Economical Ultrasonic flowmeter with integrated temperature measurement
Hűtési és távfűtési rendszerek
A hűtésre még nagyobb megtakarítási lehetőség rejlik, mint a fűtésre. Sok iparágban a hűtőenergia előállítása a villamosenergia-fogyasztás körülbelül 10%-át teszi ki, így még a kisebb energia-megtakarítások is jelentős költségcsökkenést eredményezhetnek.
A teljes energiaszükséglet megbízhatóságának figyeléséhez a kínálat és a kereslet egyedi elemzése szükséges, ami azt jelenti, hogy a wattmérők nem elegendőek.
Fejlessze hűtővíz folyamatait!
A hűtés számos ipari folyamat során különböző módokon történik. A hűtővíz-rendszer az egyik olyan gyakori terület, ahol jelentős hatékonyságnövelés érhető el! Egy hatékony hűtőrendszerhez azonban nemcsak hatékony komponensekre van szükség, hanem a rendszer konfigurációját és működését is figyelembe kell venni. A hűtőrendszerek gyakran az ügyfél specifikus igényei alapján kerülnek kialakításra.
A hűtővíz-folyamat és az általános hűtőrendszer további javítása érdekében a következő karbantartási intézkedéseket hajthatja végre:
Biztosítsa a megfelelő áramlást és nyomást
Minimalizálja a szivárgást
Előzze meg a lerakódások felhalmozódását a hűtőtornyokban és csövekben
Elemezze a víz kémiai összetételét a kívánt minőségi paraméterek biztosítása érdekében
A vízhűtéshez szükséges műszerek segítségével átláthatóbbá és informatívabbá teheti folyamatait, növelve a biztonságot.
Az Endress+Hauser energiagazdálkodási megoldásaival a felhasználók megbízhatóan azonosíthatják a sűrített levegő rendszerek gyenge pontjait és a megtakarítási lehetőségeket
A energiamegtakarítások feltárásához számos alkalmazást és paramétert érdemes lehet átvizsgálni. A kazánok hatékonysága és a gőz minősége jó kiindulópont.
A gőz számos iparágban kulcsfontosságú hőátadó közegként szolgál, ezért kiemelten fontos a biztonság az előállítás, a forgalmazás és a felhasználás során.
Kapcsolat
Beszélje meg gyártási nehézségeit szakértőnkkel.
A helyi Endress+Hauser szakértők készen állnak az Ön támogatására.
Tudjon meg többet az energiamegtakarítási stratégiákról
Energiafelhasználás optimalizálása mérési adatok elemzésével közműveknél
A gyártóiparban a hatékonyság kiemelkedően fontos. A telephely személyzetének olyan módszereket kell találnia, amelyekkel energiát és költséget takaríthatnak meg a biztonság, a minőség, a megbízhatóság és a rendelkezésre állási fenntartása mellett.
Ismerje meg, hogyan csökkentheti energiaköltségeit folyamatműszerezéssel. Töltse le infografikánkat tippekért és ötletekért a méréstechnológiák optimalizálásához.
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .