Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Gőzkazán, táplálóvíz ©Endress+Hauser
A kazánok hatékonysága és a betáplálási víz vezérlése
Bevezetés

Fűtés és hűtés hatékonyságának mérése

A fűtési és hűtési rendszerek olyan alapvető létesítmények, amelyek a napi működés során elengedhetetlenek. Hasonlóan más közművekhez, a hatékonyság pontos mérése kulcsfontosságú a költség- és energiamegtakarításhoz. Az új épületek összetettsége, a szigorúbb törvények és előírások, valamint a fűtéssel és hűtéssel kapcsolatos változó követelmények kihívást jelentenek az üzemi személyzet számára. Intelligens energetikai megoldásokkal a dolgozók optimalizálhatják termelési folyamataikat, és biztosíthatják a hatékony működést.

Fűtési rándszerek és távfűtés

Szinte minden iparágnak megvannak a saját, különleges fűtési eljárásai és technológiái. Emiatt elengedhetetlen a a testre szabott megközelítés és a konkrét mérési értékek használata a teljesítményük értékeléséhez és a kimenetel javításához.

A kazánokban jellemzően magas az energiaveszteség a nem hatékony égés, a helytelen működés vagy a rossz karbantartás és szervizelés miatt. A hatékonyság mérése a legjobb módja a veszteség megakadályozásának és az energiafogyasztás akár 55%-os csökkentésének.

A tüzelőanyag-fogyasztás, a levegő égésének, a füstgáz hőmérsékletének vagy a hőenergia átviteli sebességének ellenőrzésével a következőket érheti el:

  • Azonosíthatja és számszerűsítheti az energiaveszteséget, például az égő üresjárati vagy részterheléses működését.
  • Optimalizálhatja a kazán hatásfokát és fogyasztását.
  • Minimalizálhatja a karbantartási költségeket és a leállásokat.
  • Mennyiségileg meghatározhatja az olyanjavító intézkedéseket, mint például az égéslevegő előmelegítését.

A fűtési rendszerekben számos lépés javítható a költségek csökkentése érdekében.

A vízmelegítéshez használt műszerek segítségével átláthatóbbá és jobban megismerhetővé teheti a folyamatot, és növelheti a biztonságot.

Víz fűtése/hűtése ©Endress+Hauser

Hűtési és távfűtési rendszerek

A hűtésre még nagyobb megtakarítási lehetőség rejlik, mint a fűtésre. Sok iparágban a hűtőenergia előállítása a villamosenergia-fogyasztás körülbelül 10%-át teszi ki, így még a kisebb energia-megtakarítások is jelentős költségcsökkenést eredményezhetnek.

A teljes energiaszükséglet megbízhatóságának figyeléséhez a kínálat és a kereslet egyedi elemzése szükséges, ami azt jelenti, hogy a wattmérők nem elegendőek.

Fejlessze hűtővíz folyamatait!

A hűtés számos ipari folyamat során különböző módokon történik. A hűtővíz-rendszer az egyik olyan gyakori terület, ahol jelentős hatékonyságnövelés érhető el! Egy hatékony hűtőrendszerhez azonban nemcsak hatékony komponensekre van szükség, hanem a rendszer konfigurációját és működését is figyelembe kell venni. A hűtőrendszerek gyakran az ügyfél specifikus igényei alapján kerülnek kialakításra.

A hűtővíz-folyamat és az általános hűtőrendszer további javítása érdekében a következő karbantartási intézkedéseket hajthatja végre:

  • Biztosítsa a megfelelő áramlást és nyomást
  • Minimalizálja a szivárgást
  • Előzze meg a lerakódások felhalmozódását a hűtőtornyokban és csövekben
  • Elemezze a víz kémiai összetételét a kívánt minőségi paraméterek biztosítása érdekében

A vízhűtéshez szükséges műszerek segítségével átláthatóbbá és informatívabbá teheti folyamatait, növelve a biztonságot.

Az ipari energiafelhasználás optimalizálása a gőz, sűrített levegő, fűtés, hűtés és ipari gázok terén a megfelelő műszerezéssel kezdődik.

Kérjük, küldje el az űrlapot a letöltés megkezdéséhez
Kapcsolat

Beszélje meg gyártási nehézségeit szakértőnkkel.

A helyi Endress+Hauser szakértők készen állnak az Ön támogatására.

Tudjon meg többet az energiamegtakarítási stratégiákról