A kazán hatékonysága és a betáplálási víz vezérlése
Energiafogyasztás terén mi legyen az első lépés a rezsiköltségek csökkentésére?
Nem tudja, hogy mennyi energiát fogyasztanak az üzemi berendezései? Az energiafelhasználás átláthatóságának hiánya erőforrás-veszteséghez, termelékenységi hiányosságokhoz és felesleges energiafogyasztáshoz vezet. Hogyan biztosíthatják az üzemvezetők és a mérnökök az optimális energiahasználatot és erőforrás-gazdálkodást az üzemekben? Számos berendezés és alkalmazás létezik, amelyeket megvizsgálva jelentős energiamegtakarítási lehetőségeket lehet feltárni. A kazán hatásfoka és a gőz minősége jó kiindulópont lehet a vizsgálathoz.
Növelje a kazán hatékonyságát az optimális teljesítmény érdekében
A problémaforrások feltárásához és a gőzfogyasztás méréséhez az egész rendszerben, műszerekre van szükség. A hatékonyság javításának nehézségét az okozza, hogy rengeteg változó befolyásolja azt. Valójában egy teljes gőzrendszer vizsgálatakor gyakorlatilag minden tényező befolyásolja a hatékonyságot, a kazán égéslevegő-hőmérsékletétől az elosztóvezeték szélén lévő, hibás működésű gőzfogóig.
Kazán hatékonyságának javítása: intelligens műszerezéssel történő ellenőrzés
A kazánok általában szabványos műszerekkel vannak felszerelve, azonban a kazán vezérlése kifinomultabb műszerek beszerelésével, fejlettebb monitorozási lehetőségekkel javítható. A megfelelő műszerek kiválasztása lehetővé teszi az üzemi személyzet számára, hogy figyelemmel kísérje a konkrét energiafogyasztást és a kazán hatékonyságát.
A szárazsági arány hatással van a kazán hatékonyságára.
A gőz szárazsági arányának figyelése kritikus a kazán hatékonysága szempontjából. A száraz gőz a nedves gőzzel szemben meghatározhatja az üzem működésének hatékonyságát, jelentősen növelheti vagy csökkentheti az energiafogyasztást és a költségeket. Az energiaveszteség, a hőátadás, a korrózió és a gőzfogyasztás mind befolyásolja a kazán hatékonyságát, a tápszervíz, a gőzelválasztás és a megfelelő kazánüzem optimalizálhatja az általános hatékonyságot és teljesítményt.
Ha a szárazsági arány csak 90%, akkor az energiaszolgáltatók által elérhetőnek vélt energia 10%-a már elveszett. Ezenkívül a hagyományos áramlásmérők a kazánból távozó folyadékfrakció miatt jellemzően 5-8%-os mérési hibának vannak kitéve.
A gőz minősége befolyásolja a teljes rendszer biztonságát
A kazán élettartamának, rendelkezésre állásának, hatékonyságának és általános biztonságának optimalizálása érdekében a víz és a gőz átfogó elemzése elengedhetetlen. Az SWAS Compact rendszerek a víz/gőz körfolyamatok teljes körű elemzését kínálják, beleértve a mintavételi előkészítést olyan paraméterek méréséhez, mint a kationos vezetőképesség, a pH, az oldott oxigén, a zavarosság, a nátrium, a szilícium-dioxid, a foszfát, a redoxpotenciál (ORP), az ammónium, a keménység, a vas és a réz, valamint egyéb paraméterek.
Növelje a folyamatok átláthatóságát, és javítsa a biztonságot a következő műszerekkel.
A gőz számos iparágban kulcsfontosságú hőátadó közegként szolgál, ezért kiemelten fontos a biztonság az előállítás, a forgalmazás és a felhasználás során.
A fűtési és hűtési rendszerek kiemelkedően fontosak a napi működés során. Tudjon meg többet a hővisszanyerésről, a távfűtés és -hűtésről, a technológiai fűtésről és hűtésről, valamint az energiamegtakarításról.
Az Endress+Hauser energiagazdálkodási megoldásaival a felhasználók megbízhatóan azonosíthatják a sűrített levegő rendszerek gyenge pontjait és a megtakarítási lehetőségeket
Végjegyzetek
Folytassa az energiamegtakarítási lehetőségek megismerését a közművek területén
Esettanulmány
A zürichi Swiss Life Arena innovatív energia koncepciója a hűtés területén mutatkozik meg leginkább. Az ewz energiaszolgáltató Endress+Hauser technológiát alkalmaz a hatékonyság ellenőrzésére.
Energiahatékonyság javítása a közművek adatai alapján az energiaigényes iparágak számára.
Az ipari energiafelügyelet és optimalizálás lehetővé teszi az energiamegtakarítást, ezáltal megteremti a fenntarthatóbb működés alapjait.
Infografika az energiahatékonyságról
Ismerje meg, hogyan csökkentheti energiafogyasztását folyamatirányítási műszerekkel! Töltse le az infografikát, amely tippeket ad és segít átgondolni mérési technológiáját.
Energiahatékony megoldások e-könyv minden iparág részére
Számos megtakarítási lehetőség rejlik a gőz-, sűrített levegő-, fűtési-, hűtési- és ipari gázhálózatokban. A komplex energiafelügyelet 5-15%-kal is csökkentheti az energiafogyasztást.
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .