Próbáljon kulcsszavak, rendelési- vagy termékkód, vagy gyári szám szerint keresni, pl. „CM442” vagy „Műszaki információk”
A keresés elindításához írjon be legalább 2 karaktert.
  • Előzmények
Flowfit CCA250 - Flow assembly for disinfection processes

Flow assembly
Flowfit CCA250

Assembly for chlorine measurement in drinking, industrial, and pool water

CCA250
Please Wait (spinning wheel)
Ár feltöltés alatt
Az árak ideiglenesen nem érhetők el
Price on request

Specifikációk áttekintése

  • Process temperature

    max. 45°C

  • Process pressure

    max. 4bar

Alkalmazási terület

The Flowfit CCA250 flow assembly is specially designed to accommodate all sensors needed for accurate disinfection control - the chlorine sensor and the pH/ORP sensors for compensation and measurement. It increases the availability of sensors and offers an integrated flow alarm and adjustment to make sure that your bypass measurement is always operational. With CCA250, you have complete control of your disinfection processes and the water is always free of germs.

CCA250 is a flow assembly for the measurement of free chlorine, total chlorine and chlorine dioxide in:

  • Drinking water
    - Trace and standard measurement in process water and distribution networks
    - Monitoring, control and optimization of disinfection processes

  • Utilities of all industries
    - Trace and standard measurement in all disinfection applications
    - Process applications, e.g. bottle rinsing machines

  • Pool water

Előnyök

  • All sensors needed for disinfection measurement comfortably in one place

  • Suitable for all disinfection processes - free chlorine, chlorine dioxide, total chlorine and others

  • Cap screwed from below allows calibration of the pH and ORP sensors without sensor removal

  • Flow alarm can be activated

  • Needle valve to adjust the flow and flow meter for optical control

  • Egyszerű termékek

  • Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Alaptermékek

  • Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Felső kategóriás termékek

  • Rendkívül funkcionális és kényelmes

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

  • Speciális termékek

  • Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve

Műszaki kiválóság

Egyszerűség

Kombinálható

FLEX választék Műszaki kiválóság Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Fundamental választék

Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Lean választék

Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Extended választék

Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait

Műszaki kiválóság
Egyszerűség
  • F
  • L
  • E
  • X

Xpert választék

Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz

Műszaki kiválóság
Egyszerűség

Kombinálható