Termékek
Pressure
Differential pressure measurement
Back to Pressure
Differential pressure measurement
Continuous pressure measurement with differential pressure transmitter
F
L
E
X
Egyszerű termékek
Könnyen kiválasztható, telepíthető és kezelhető
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Alaptermékek
Megbízható, robusztus és kevés karbantartást igényel
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Speciális termékek
Nagy igénybevétellel járó alkalmazásokhoz tervezve
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
FLEX választék
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Fundamental választék
Eleget tesz az Ön alapvető mérési igényeinek
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Lean választék
Könnyen kezeli az Ön alapvető folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Extended választék
Innovatív technológiákkal optimalizálja az Ön folyamatait
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Xpert választék
Megoldás az Ön legnagyobb kihívást jelentő alkalmazásaihoz
Műszaki kiválóság
Egyszerűség
Összehasonlít
Accuracy
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Max. measurement error
Standard: up to 0.05 % Platinum: up to 0.035 %
Measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Max. process pressure
420 bar (6300 psi)
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Wetted materials
316L, AlloyC, Tantal, Monel, Gold
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–25...+150°C (–13...+302°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi...600psi)
Process pressure / max. overpressure limit
60 bar (900 psi)
Material process membrane
Ceramic 316L, AlloyC
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Accuracy
0.075% of individual sensor, "PLATINUM" 0.05% of individual sensor
Process temperature
–40...+125°C (–40 ... +257°F)
Pressure measuring range
400 mbar...10 bar (6 psi...150 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160 bar (2400 psi)
Main wetted parts
316L, Alloy C
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
400 mbar...10 bar (6 psi...150psi)
Accuracy
0,1% "PLATINUM" 0,075%
Process temperature
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range
10mbar...40bar (0.15...580psi)
Main wetted parts
316L
Material process membrane
316L, AlloyC,
Measuring cell
10 mbar...40 bar (0.15...580 psi)
Vissza
A termék kivonása folyamatban van
Új alternatívák elérhetők
Kivezetési irányelv
Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.
Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).
Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.
Termékstátusz:
Terméktípus:
PMD55
Név:
Differential pressure
Deltabar PMD55
Termékstátusz:
In phase out
Kivezetés dátuma:
12/2024
Rendelhető:
6/2027
Tartalék érzékelő:
not applicable
Kalibrálható:
not applicable
Pótalkatrészek:
7/2030
Javítás:
7/2030
Karbantartási tanácsok:
Accuracy
Standard: up to 0.075 % Platinum: up to 0.055 %
Measuring range
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Process temperature
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Medium temperature range
-40°C...+110°C (-40°F...+230°F)
Pressure measuring range
30 mbar.... 40 bar (0.45 psi... 600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC
Material process membrane
316L, AlloyC
Wetted materials
316L, Alloy
Measuring cell
30 mbar...40 bar (0.45 psi...600 psi)
Accuracy
Standard: 0.05% Platinum: up to 0.035%
Process temperature
-40 °C...85 °C (-40 °F...185 °F)
Pressure measuring range
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium
Measuring cell
10 mbar...250 bar (0.15 psi...3750 psi)
Vissza
A termék kivonása folyamatban van
Új alternatívák elérhetők
Kivezetési irányelv
Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.
Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).
Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.
Termékstátusz:
Terméktípus:
PMD75
Név:
Differential pressure
Deltabar PMD75
Termékstátusz:
In phase out
Kivezetés dátuma:
12/2024
Rendelhető:
6/2027
Tartalék érzékelő:
not applicable
Kalibrálható:
not applicable
Pótalkatrészek:
7/2030
Javítás:
7/2030
Karbantartási tanácsok:
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-40°C...400°C (-40°F...752°F)
Pressure measuring range
100mbar...16bar (1.5psi...230 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Max. measurement distance
160m (525ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium, PTFE
Measuring cell
100 mbar...16 bar (40 inH20...240 psi)
Vissza
A termék kivonása folyamatban van
Új alternatívák elérhetők
Kivezetési irányelv
Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.
Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).
Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.
Termékstátusz:
Terméktípus:
FMD77
Név:
Differential pressure
Deltabar FMD77
Termékstátusz:
In phase out
Kivezetés dátuma:
12/2024
Rendelhető:
6/2027
Tartalék érzékelő:
not applicable
Kalibrálható:
not applicable
Pótalkatrészek:
7/2030
Javítás:
7/2030
Karbantartási tanácsok:
Accuracy
0,075% + influence of diaphragm seal
Process temperature
-40°C...400°C (-40°F...752°F)
Pressure measuring range
100mbar...40bar (1.5psi ... 600 psi)
Process pressure / max. overpressure limit
160bar (2400 psi)
Main wetted parts
Alloy C276 316L Monel Tantalum
Max. measurement distance
400m (1312ft) H2O
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium PTFE
Measuring cell
100 mbar...40 bar (40 inH2O...600 psi)
Vissza
A termék kivonása folyamatban van
Új alternatívák elérhetők
Kivezetési irányelv
Az Endress+Hauser elkötelezett minden termékünk hosszú távú támogatása mellett.
Termékeink támogatását és szervizét tíz évig vállaljuk a termék visszavonásának értesítését követően (amíg tartanak az alkatrészek).
Azonban fenntartjuk a jogot, hogy alternatív megoldásokat kínáljunk, ideértve a helyettesítő termékeket is, ha ez indokoltnak tűnik.
Termékstátusz:
Terméktípus:
FMD78
Név:
Differential pressure
Deltabar FMD78
Termékstátusz:
In phase out
Kivezetés dátuma:
12/2024
Rendelhető:
6/2027
Tartalék érzékelő:
not applicable
Kalibrálható:
not applicable
Pótalkatrészek:
7/2030
Javítás:
7/2030
Karbantartási tanácsok:
Material process membrane
316L, AlloyC, Gold
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.45 psi...580 psi)
Accuracy
Standard: up to 0.1 %
Process temperature
-40°C...+400°C (-40°F...+752°F)
Pressure measuring range
100 mbar...40 bar (1.5psi...600 psi)
Main wetted parts
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE, Gold
Material process membrane
316L, AlloyC, Tantal, Monel PTFE Gold
Measuring cell
100 mbar...40 bar (1.5 psi...600 psi)
Application-specific product selection
Use our product finder to search for the right measuring devices, software or system components. The Applicator helps you to make an individual product selection according to your application area.
About differential pressure measurement
Proven in use in a wide range of applications in numerous industries: Differential pressure transmitters are used for the continuous measurement of differential pressures in liquids, vapors and gases. They are suitable for all types of media, both in standard applications and for applications with high process pressures and temperatures.
Measuring principle
The principle of differential pressure measurement is based on measuring the difference between two pressures. The differential value is output as a measurement result using a differential pressure transmitter.
Benefits
Universal differential pressure transmitters for flow, level and filter applications Process temperatures from -70 to +400 °C are possible with diaphragm seals Improved process availability and minimization of safety risks thanks to electronic differential pressure system
Az adatvédelem nagyon fontos számunkra
Sütiket használunk a böngészési élmény javítására, statisztikai adatok gyűjtésére a webhely működésének optimalizálása érdekében, valamint személyre szabott hirdetések vagy tartalmak közvetítésére.
Ha az „Összes elfogadása” lehetőségre kattint, Ön hozzájárul a sütik használatához.
További részletekért kérjük, tekintse meg a sütikre (cookie) vonatkozó irányelveinket .
Testreszabás
Csak az alapvetőek elfogadása
Összes elfogadása